(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード FD413C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0094-67
防塵フード FD413C ボウジンフード FD413C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,635円
税込単価
2,899円

【特長】・クリーンルーム用フード。・つば付、ほほマジック付き仕様。・たれ部前合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • メーカー型式:
    FD413C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0094-67 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0094-67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0094-67

LL

2個

2,635( 2,899円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・つば付、ほほマジック付き仕様。
・たれ部前合わせマジックテープ。
・後頭部ゴム絞り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵フード FD413Cの型番61-0094-67のページです。
型番61-0094-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード FD413C

防塵フード FD413C

    東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

    東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

      防塵フード FC407C

      防塵フード FC407C

        防塵フード FD412C FREE

        防塵フード FD412C FREE

          防塵フード FH449C FREE

          防塵フード FH449C FREE

            防塵フード FC439C

            防塵フード FC439C

              防塵フード 白 FD414C-01 FREE

              防塵フード 白 FD414C-01 FREE

                クリーンフード 白 JB485C-01

                クリーンフード 白 JB485C-01

                  防塵フード FX441C

                  防塵フード FX441C

                    クリーンキャップ 白 JA476C-01

                    クリーンキャップ 白 JA476C-01

                      防塵フード FC405C

                      防塵フード FC405C

                        クリーンキャップ JA470A

                        クリーンキャップ JA470A

                          フード マジック付き PA1203シリーズ

                          フード マジック付き PA1203シリーズ

                            メーカー アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン
                            通常価格 2,392円 1,110円 2,730円 2,490円 2,200円 2,660円 2,227円 3,410円 4,490円 2,748円 2,710円 2,813円 2,654円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目~  
                            商品タイプ フード - フード フード フード フード フード フード フード - フード - フード
                            仕様 つば付き - つば付き つば無し つば無し マスク一体型 つば無し つば付き マスク一体型 - つば無し - つば無し
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - 100 1000 1000 100 1000 100000 10 - 100 - -
                            メーカー型式 FD413C - FC407C FD412C FH449C FC439C FD414C-01 JB485C-01 FX441C - FC405C - -
                            詳細仕様 男女共用 - 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 - 男女共用 - -

                            防塵フード FD413Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0094-65
                            61-0094-66
                            61-0094-68
                            61-0094-69
                            61-0094-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,392円

                            ( 2,631円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            M

                            2,392円

                            ( 2,631円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L

                            2,392円

                            ( 2,631円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            M

                            2,392円

                            ( 2,631円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            L

                            2,635円

                            ( 2,899円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            LL

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました