(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード FC407C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0094-59
防塵フード FC407C ボウジンフード FC407C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・クリーンルーム用フード。・つば付、ほほマジック付き仕様。・たれ部前合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • メーカー型式:
    FC407C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0094-59 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0094-59 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0094-59

LL

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・つば付、ほほマジック付き仕様。
・たれ部前合わせマジックテープ。
・後頭部ゴム絞り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵フード FC407Cの型番61-0094-59のページです。
型番61-0094-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード FC407C

防塵フード FC407C

    防塵フード FD413C

    防塵フード FD413C

      防塵フード FH449C FREE

      防塵フード FH449C FREE

        防塵フード FD412C FREE

        防塵フード FD412C FREE

          防塵フード 白 FD414C-01 FREE

          防塵フード 白 FD414C-01 FREE

            クリーンフード 白 JB485C-01

            クリーンフード 白 JB485C-01

              防塵フード FC439C

              防塵フード FC439C

                防塵フード FC405C

                防塵フード FC405C

                  防塵フード FC438C

                  防塵フード FC438C

                    防塵フード FX441C

                    防塵フード FX441C

                      無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                      無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                        クリーンキャップ JA470A

                        クリーンキャップ JA470A

                          クリーンフード 白 JB484C-01

                          クリーンフード 白 JB484C-01

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 2,730円 2,392円 2,200円 2,490円 2,227円 3,410円 2,660円 2,710円 2,702円 4,490円 1,539円 2,813円 2,990円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   4日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード - - フード
                            仕様 つば付き つば付き つば無し つば無し つば無し つば付き マスク一体型 つば無し マスク一体型 マスク一体型 - - つば付き
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 1000 1000 1000 1000 100000 100 100 100 10 - - 100000
                            メーカー型式 FC407C FD413C FH449C FD412C FD414C-01 JB485C-01 FC439C FC405C FC438C FX441C - - JB484C-01
                            詳細仕様 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 - - 男女共用

                            防塵フード FC407Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0094-60
                            61-0094-61
                            61-0094-62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            M

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            LL

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました