(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード FC405C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵フード FC405C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,710円 ~ 2,980円
税込価格
2,981円 ~ 3,278円

【特長】・クリーンルーム用フード。・かぶりタイプの顔出し頭巾です。・調整は後頭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば無し
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • メーカー型式:
    FC405C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

2個

2,710( 2,981円 )

7日目

L

2個

2,710( 2,981円 )

7日目

LL

2個

2,980( 3,278円 )

7日目

M

2個

2,710( 2,981円 )

7日目

L

2個

2,710( 2,981円 )

7日目

LL

2個

2,980( 3,278円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・かぶりタイプの顔出し頭巾です。
・調整は後頭部ゴム絞り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード FC405C

防塵フード FC405C

    防塵フード FC438C

    防塵フード FC438C

      防塵フード FC407C

      防塵フード FC407C

        クリーンフード 白 JB484C-01

        クリーンフード 白 JB484C-01

          防塵フード FH449C FREE

          防塵フード FH449C FREE

            防塵フード FD413C

            防塵フード FD413C

              防塵フード FC442C

              防塵フード FC442C

                防塵フード FD412C FREE

                防塵フード FD412C FREE

                  無塵帽子(クリーンフード) CJ4225

                  無塵帽子(クリーンフード) CJ4225

                    無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

                    無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

                      クリーンフード JK487C

                      クリーンフード JK487C

                        クリーンルーム用フード

                        クリーンルーム用フード

                          防塵フードFT436C FREE

                          防塵フードFT436C FREE

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,710円 2,702円 2,730円 2,990円 2,200円 2,392円 3,550円 2,490円 1,632円 1,119円 3,420円 3,263円 2,720円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   11日目   4日目   7日目   7日目~   7日目  
                            商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード - - フード フード フード
                            仕様 つば無し マスク一体型 つば付き つば付き つば無し つば付き マスク一体型 つば無し - - つば付き つば無し つば無し
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 100 100000 1000 1000 100 1000 - - 100000 100 10000
                            メーカー型式 FC405C FC438C FC407C JB484C-01 FH449C FD413C FC442C FD412C - - JK487C - FT436C
                            詳細仕様 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 - - 男女共用 - 男女共用

                            防塵フード FC405Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました