(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵パンツ 白 FD301B-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵パンツ 白 FD301B-01

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,013円 ~ 6,044円
税込価格
5,514円 ~ 6,648円

【特長】・クリーンルーム用ウエア。・ウエスト総ゴム絞り、透け防止の腰裏付女性用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    無塵衣
  • 種類:
    パンツ
  • 色:
    ホワイト系
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • メーカー型式:
    FD301B-01
  • 色詳細:
  • 仕様:
    女性用
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • パンツのみ。シャツ・シューズは別売です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
ズボン丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
48~90
64
93

2個

5,013( 5,514円 )

7日目

M
52~94
67
97

2個

5,013( 5,514円 )

7日目

L
56~98
70
100

2個

5,013( 5,514円 )

7日目

LL
60~102
72
103

2個

5,013( 5,514円 )

7日目

  • 注文停止中
3L
64~106
74
105

2個

5,013( 5,514円 )

-

4L
68~110
76
108

2個

6,044( 6,648円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ウエア。
・ウエスト総ゴム絞り、透け防止の腰裏付女性用パンツ。

(i)ご注意

  • パンツのみ。シャツ・シューズは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵パンツ 白 FD301B-01

防塵パンツ 白 FD301B-01

    防塵パンツ 青 FD300A-02

    防塵パンツ 青 FD300A-02

      防塵パンツ 白 FH349C-01

      防塵パンツ 白 FH349C-01

        防塵パンツ 白 FD302A-01

        防塵パンツ 白 FD302A-01

          防塵パンツ FH304A 男性用

          防塵パンツ FH304A 男性用

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 5,013円 4,555円 4,090円 4,640円 4,590円
            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目  
            商品タイプ 無塵衣 無塵衣 無塵衣 無塵衣 無塵衣
            種類 パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ
            ホワイト系 ブルー系 ホワイト系 ホワイト系 -
            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 10000 10000 10000
            メーカー型式 FD301B-01 FD300A-02 FH349C-01 FD302A-01 FH304A

            防塵パンツ 白 FD301B-01のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました