【特長】・クリーンルーム用ウエア。・ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用...
防塵パンツ 青 FD300A-02の型番61-0093-25のページです。
型番61-0093-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-0093-26 |
61-0093-27 |
61-0093-28 |
61-0093-29 |
61-0093-30 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | バスト (cm) | 裄丈 (cm) | 上着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,555円 ( 5,011円 ) | 2個 | あり | 7日目 | M | 114 | 81 | 69 | |
4,555円 ( 5,011円 ) | 2個 | あり | 1日目 | L | 118 | 84 | 72 | |
4,555円 ( 5,011円 ) | 2個 | あり | 7日目 | LL | 122 | 87 | 75 | |
4,555円 ( 5,011円 ) | 2個 | あり | 7日目 | 3L | 126 | 90 | 78 | |
5,171円 ( 5,688円 ) | 2個 | あり | 7日目 | 4L | 130 | 93 | 81 |