【特長】・クリーンルーム用ウエア。・低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。・...
【特長】
・クリーンルーム用ウエア。
・低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。
・体側にブルーの配色。
・男性用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
クリーン上着 白×青 JA250A-12の型番61-0092-45のページです。
型番61-0092-45に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-0092-44 |
61-0092-46 |
61-0092-47 |
61-0092-48 |
61-0092-49 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | バスト (cm) | 裄丈 (cm) | 上着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,032円 ( 6,635円 ) | 2個 | あり | 7日目 | S | 110 | 76 | 60 | |
6,032円 ( 6,635円 ) | 2個 | あり | 7日目 | L | 118 | 82 | 66 | |
6,032円 ( 6,635円 ) | 1個 | あり | 7日目 | LL | 122 | 85 | 69 | |
6,032円 ( 6,635円 ) | 2個 | あり | 7日目 | 3L | 126 | 88 | 72 | |
7,253円 ( 7,978円 ) | 2個 | あり | 7日目 | 4L | 130 | 91 | 75 |