(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵上着 白 FS215C-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵上着 白 FS215C-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

【特長】・クリーンルーム用ウエア。・静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト系
  • 商品タイプ:
    無塵衣
  • 種類:
    上着
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • メーカー型式:
    FS215C-01
  • 色詳細:
  • 仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 付帯品(フード・マスク・手袋・パンツ・シューズ)は別売です。

型番

61-0092-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0092-19

4L
130
91
81

2個

7,990( 8,789円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ウエア。
・静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。

(i)ご注意

  • 付帯品(フード・マスク・手袋・パンツ・シューズ)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵上着 白 FS215C-01の型番61-0092-19のページです。
型番61-0092-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵上着 白 FS215C-01

防塵上着 白 FS215C-01

    防塵上着 白 FH249C-01

    防塵上着 白 FH249C-01

      防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01

      防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01

        防塵パンツ 白 FH349C-01

        防塵パンツ 白 FH349C-01

          防塵ツナギ服 白 FC142C-01

          防塵ツナギ服 白 FC142C-01

            防塵上着 白 FD213C-01

            防塵上着 白 FD213C-01

              防塵ツナギ服 FH199C

              防塵ツナギ服 FH199C

                スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

                スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

                  防塵上着 FH203C

                  防塵上着 FH203C

                    ESD対策無塵衣 FS150C 白 4L

                    ESD対策無塵衣 FS150C 白 4L

                      防塵ツナギ服 白 FX120C-01

                      防塵ツナギ服 白 FX120C-01

                        ブルゾン クリーンウェア C3208B

                        ブルゾン クリーンウェア C3208B

                          防塵ツナギ服 FT191C

                          防塵ツナギ服 FT191C

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 6,650円 4,636円 11,688円 4,090円 9,000円 7,680円 7,350円 5,499円 4,931円 11,605円 12,630円 5,940円 7,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目~   1日目~   7日目  
                            ホワイト系 ホワイト系 - - - ホワイト系 - - - - - - -
                            商品タイプ 無塵衣 無塵衣 - - - 無塵衣 - - 無塵衣 - - - -
                            種類 上着 上着 - - - 上着 - - 上着 - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 - - - 10000 - - 10000 - - - -
                            メーカー型式 FS215C-01 FH249C-01 - - - FD213C-01 - - FH203C - - - -

                            防塵上着 白 FS215C-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0092-14
                            61-0092-15
                            61-0092-16
                            61-0092-17
                            61-0092-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ バスト
                            (cm)
                            裄丈
                            (cm)
                            上着丈
                            (cm)

                            6,650円

                            ( 7,315円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            S1107666

                            6,650円

                            ( 7,315円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            M1147969

                            6,650円

                            ( 7,315円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L1188272

                            6,650円

                            ( 7,315円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            LL1228575

                            6,650円

                            ( 7,315円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            3L1268878

                            クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました