(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロスター【4~10個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,355円 ~ 39,324円  特別価格 
税込価格
23,491円 ~ 43,256円  特別価格 

【特長】・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
240×240
1箱(10枚×10袋)

1パック

10個入り

27,854( 30,639円 )

1日目

  • 注文停止中
120×120
1箱(100枚×4袋)

1パック

4個入り

39,324円

36,237

( 39,861円 )

-

350×350
1箱(5枚×6袋)

1パック

6個入り

27,854( 30,639円 )

1日目

  • 注文停止中
290×900
1箱(1枚×10袋)

1パック

10個入り

21,355( 23,491円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。
・タオル基布並みのボリュームと強度です。
・クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。
・再洗浄により繰り返し使用できます。
・細かいチリ、ホコリを確実に捕える編み物ワイパーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロスター

ミクロスター

    ミクロスター

    ミクロスター

      アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

      アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

        アズワン AH1003極細ワイプ

        アズワン AH1003極細ワイプ

          ミクロスター WS 240 100枚入

          ミクロスター WS 240 100枚入

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

                クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

                クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

                  スーパーワイパー

                  スーパーワイパー

                    除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                    除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                      トレシー MCクロス(東レ)

                      トレシー MCクロス(東レ)

                        トレシー MKクロス/MCクロス 東京スクリーン

                        トレシー MKクロス/MCクロス 東京スクリーン

                          ミクロスター WS 240 100枚入

                          ミクロスター WS 240 100枚入

                            メーカー アズワン 小津産業 アズワン アズワン アズワン savina(KBセーレン) 東レ 東レ ブラストン アズワン 東レ 東京スクリーン 小津産業
                            通常価格 21,355円 21,355円 26,299円 161,666円 20,900円 29,361円 5,164円 9,144円 2,950円 19,813円 5,310円 3,211円 20,357円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   19日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - - ワイパー ワイパー - - - ワイパー ワイパー - - -
                            仕様 平判 - - - 平判 - - - - - - - -

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました