(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,299円
税込価格
28,929円

【特長】・ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • サイズ(mm):
    240×240
  • 仕様:
    平判
  • 内容量:
    1箱(10枚×10袋)

型番

61-0085-12 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0085-12

1箱(10枚×10袋)

1パック

10個入り

26,299( 28,929円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。
・り細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。
・純水で洗浄後クリーンパックしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

    ミクロスター WS 240 100枚入

    ミクロスター WS 240 100枚入

      ミクロスター

      ミクロスター

        アズワン 滅菌ワイパー

        アズワン 滅菌ワイパー

          ザヴィーナ CKワイピングクロス

          ザヴィーナ CKワイピングクロス

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

              アズワン アルファワイパーTX1004

              アズワン アルファワイパーTX1004

                アズワン アルファソーブワイパー10

                アズワン アルファソーブワイパー10

                  ワイプオールX60 60560 50枚×18

                  ワイプオールX60 60560 50枚×18

                    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                      ワイプオール 60575

                      ワイプオール 60575

                        ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                        ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

                          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン savina(KBセーレン) アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン savina(KBセーレン) アズワン
                            通常価格 26,299円 20,900円 21,355円 18,865円 16,975円 5,524円 14,100円 22,136円 15,120円 7,349円 2,129円 29,361円 3,159円
                            通常出荷日 19日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - - - ワイパー ワイパー - - - - - ワイパー ワイパー
                            サイズ(mm) 240×240 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 平判 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(10枚×10袋) - - - - 1パック(10枚) - - - - - - 1袋(50枚入)

                            アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました