(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASポリファィル A3,4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0079-75
ASポリファィル A3,4【100個入り】 ASポリファィル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,100円 89,720円
税込単価
102,410円 98,692円

透明性の高い差し込みタイプの導電性ファイルです。A4/A3からサイズが選べます...

詳細情報を確認する

型番

61-0079-75 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0079-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0079-75

A3
1箱(100枚)

1パック

100個入り

93,100円

89,720

( 98,692円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明性の高い差し込みタイプの導電性ファイルです。
A4/A3からサイズが選べます。
1箱100枚入り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASポリファィル A3,4の型番61-0079-75のページです。
型番61-0079-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASポリファィル A3,4

ASポリファィル A3,4

    ASポリファィル A3,4 ガードナー

    ASポリファィル A3,4 ガードナー

      STNファイル

      STNファイル

        クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

        クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

          導電性ファイル

          導電性ファイル

            導電性バインダー A4サイズ

            導電性バインダー A4サイズ

              アズピュア静電リフィル

              アズピュア静電リフィル

                アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                  収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

                  収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

                    OPPテープ PTCシリーズ

                    OPPテープ PTCシリーズ

                      STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

                      STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

                        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                          クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

                          クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

                            メーカー アズワン ガードナー アズワン 桜井 桜井 アズワン アズワン アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 56,840円 56,840円 41,160円 9,500円 2,800円 2,780円 7,070円 18,400円 2,200円 530円 16,432円 9,500円 4,129円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー - ファイル・フォルダー - - - ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー -
                            内容量 1箱(100枚) - 1箱(100枚) - - - 1袋(100枚) - - - 1冊(50枚) 1パック(20冊) -

                            ASポリファィル A3,4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0079-76
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 内容量

                            56,840円

                            ( 62,524円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            26日目

                            A4-

                            クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました