(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン クリーンワイパ 厚手タイプ 675-20

型番:61-0079-18
アズワン クリーンワイパ 厚手タイプ 675-20【1,000~6,000個入り】 クリーンワイパ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,525円 ~ 96,647円  特別価格 
税込価格
51,178円 ~ 106,312円  特別価格 

【特長】・4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。・吸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-0079-18 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(in)
仕様
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0079-18

4
バルクパック
675-20104CC
1箱(6000枚)

1パック

6,000個入り

96,647( 106,312円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。
・吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
・厚手タイプで耐摩耗性に優れております。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン クリーンワイパ 厚手タイプ 675-20

アズワン クリーンワイパ 厚手タイプ 675-20

    ガードナー クリーンワイパ 675-20

    ガードナー クリーンワイパ 675-20

      アズワン アルファライトワイパー

      アズワン アルファライトワイパー

        コットンシーガル 200×200mm

        コットンシーガル 200×200mm

          ベンコット(TR-7F)9-5303-01

          ベンコット(TR-7F)9-5303-01

            アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

            アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

              アズワン アルファソーブワイパー10

              アズワン アルファソーブワイパー10

                アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

                アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

                  LTKクリーンルームワイパー

                  LTKクリーンルームワイパー

                    長繊維ワイパー CEW100シリーズ

                    長繊維ワイパー CEW100シリーズ

                      アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

                      アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

                        ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

                        ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

                          ベンコット(R) S-2

                          ベンコット(R) S-2

                            メーカー アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ガードナー ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 46,525円 49,388円 12,900円 20,280円 31,400円 7,349円 22,136円 16,008円 4,858円 39,215円 11,438円 6,250円 26,889円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - -
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - セルロース ポリエステル その他 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - -

                            アズワン クリーンワイパ 厚手タイプ 675-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト