(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電アンダーマット(ガードナー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0078-81
制電アンダーマット(ガードナー) クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,012円 ~ 20,713円
税込価格
19,813円 ~ 22,784円

【特長】・粘着マット用静電タイプのアンダーマット。内容量:1枚色:緑サイズ(m...

詳細情報を確認する

型番

61-0078-81 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0078-81

600×900用
1枚

1個

18,012( 19,813円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着マット用静電タイプのアンダーマット。
内容量:1枚
色:緑
サイズ(mm):600×900用/600×1200用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電アンダーマット(ガードナー)

制電アンダーマット(ガードナー)

    アドクリーンマット(ガードナー)

    アドクリーンマット(ガードナー)

      アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

      アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

        アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

        アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

          アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

          アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

            メディカルマット

            メディカルマット

              導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

              導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                  粘着マットシートBS 青 60枚層

                  粘着マットシートBS 青 60枚層

                    アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                    アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                      アドクリーンマット

                      アドクリーンマット

                        粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

                        粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

                          ラボマット 76cm×4.4m

                          ラボマット 76cm×4.4m

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 18,012円 12,955円 23,416円 65,368円 25,459円 16,754円 16,189円 43,424円 15,200円 17,369円 25,525円 23,319円 7,900円
                            通常出荷日 10日目~   1日目~   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   18日目   10日目   7日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート -
                            - - - - - - -
                            詳細色 グリーン - ブルー - - - - - - - - グリーン -
                            内容量 1枚 - 1パック(6枚) 1セット(40枚積層×6セット入) 1枚 - 1枚 - 1枚 1ケース(30枚×6シート) - 1冊(30枚) -

                            制電アンダーマット(ガードナー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました