(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0078-78
アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)【6個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,416円 ~ 38,107円
税込価格
25,758円 ~ 41,918円

【用途】・靴底の除塵。内容量:1パック(6枚)色:青サイズ(mm):380×7...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-0078-78 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0078-78

600×900
1パック(6枚)

1パック

6個入り

24,316( 26,748円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・靴底の除塵。
内容量:1パック(6枚)
色:青
サイズ(mm):380×707/600×900/600×1200

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

    アドクリーンマット標準粘着 40枚積層×6セット

    アドクリーンマット標準粘着 40枚積層×6セット

      アドクリーンマット(ガードナー)

      アドクリーンマット(ガードナー)

        アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

        アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

          制電アンダーマット(ガードナー)

          制電アンダーマット(ガードナー)

            粘着マットシートBS 青 60枚層

            粘着マットシートBS 青 60枚層

              アドクリーンマット

              アドクリーンマット

                導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                  メディカルマット

                  メディカルマット

                    Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                    Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                        クリーンマット(大日製罐)

                        クリーンマット(大日製罐)

                          制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                          制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                            メーカー アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 23,416円 23,416円 12,955円 65,368円 18,012円 15,200円 25,525円 16,189円 16,102円 43,424円 25,459円 7,444円 27,252円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目~   19日目   10日目~   1日目~   18日目   1日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   11日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート -
                            - - - - - -
                            詳細色 ブルー - - - グリーン - - - - - - ブルー -
                            内容量 1パック(6枚) - - 1セット(40枚積層×6セット入) 1枚 1枚 - 1枚 - - 1枚 - -

                            アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました