(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納袋(内側仕切有)白・青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0074-36
収納袋(内側仕切有)白・青 シュウノウブクロ(ウチガワシキリアリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • サイズ(mm):
    440(H)×310(W)
  • 仕様:
    ファスナー開き/内側しきり有り
  • 内容量:
    1個

型番

61-0074-36 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0074-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0074-36

61-0074-36

1個

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した収納袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

収納袋(内側仕切有)白・青の型番61-0074-36のページです。
型番61-0074-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納袋(内側仕切有)白・青

収納袋(内側仕切有)白・青

    収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

    収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー

      ICバインダー

      ICバインダー

        静電気対策クリップボード

        静電気対策クリップボード

          CRカードホルダー(帯電防止)

          CRカードホルダー(帯電防止)

            IDカードホルダー ホワイト

            IDカードホルダー ホワイト

              ステンレス製クリップボード

              ステンレス製クリップボード

                クリーンルーム用IDカードホルダ

                クリーンルーム用IDカードホルダ

                  クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                  クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                    クリーンルーム用携帯ホルダ

                    クリーンルーム用携帯ホルダ

                      透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

                      透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

                        アズピュアESDボールペン

                        アズピュアESDボールペン

                          クリーンペーパー 100クラス

                          クリーンペーパー 100クラス

                            メーカー アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン ミドリ安全 アズワン アズワン
                            通常価格 2,200円 2,200円 3,062円 3,000円 20,083円 900円 5,600円 1,102円 19,100円 1,509円 3,966円 743円 3,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ バッグ・袋 バッグ・袋 - - - - - - - 身の回り品 バッグ・袋 - -
                            サイズ(mm) 440(H)×310(W) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ファスナー開き/内側しきり有り - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            収納袋(内側仕切有)白・青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0074-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました