(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,532円
税込単価
1,685円

【特長】・低発塵性、高耐久性、経済性に優れた素材のヘアネット付きキャップです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 詳細仕様:
    後ろゴム付き/ヘアネット付き
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0073-97 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0073-97

1個

1,532( 1,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性、高耐久性、経済性に優れた素材のヘアネット付きキャップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズの型番61-0073-97のページです。
型番61-0073-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

    ヘアネット付キャップ

    ヘアネット付キャップ

      ツバ付きフード 61-0073-/68~71

      ツバ付きフード 61-0073-/68~71

        クリーンキャップ JE478C LL 白

        クリーンキャップ JE478C LL 白

          ガードナー 耳メッシュ無フード 411-40301/40302

          ガードナー 耳メッシュ無フード 411-40301/40302

            メーカー アズワン ガードナー アズワン アズワン ガードナー
            通常価格 1,532円 1,532円 2,320円 2,560円 1,710円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~  
            商品タイプ キャップ キャップ - キャップ -
            仕様 つば付き つば付き - つば付き -
            詳細仕様 後ろゴム付き/ヘアネット付き - - 男女共用 -
            内容量 1枚 - - 1枚 -

            ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-0073-96
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            1,532円

            ( 1,685円 )
            2個 あり

            1日目

            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました