(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超制電キャップ(つば付)

超制電キャップ(つば付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【特長】・制電性に優れたIEC規格対応超制電素材キャップです。

詳細情報を確認する

型番

61-0073-78 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプキャップ仕様つば付き
詳細仕様調整ひも付き
内容量1枚 - -

型番リスト

型番
詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0073-78

調整ひも付き

2個

1,900( 2,090円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制電性に優れたIEC規格対応超制電素材キャップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超制電キャップ(つば付)の型番61-0073-78のページです。
型番61-0073-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超制電キャップ(つば付)

超制電キャップ(つば付)

    ガードナー 超制電キャップ

    ガードナー 超制電キャップ

      防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

      防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

        クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

        クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

          東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

          東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

            クリーンフード JK486C

            クリーンフード JK486C

              防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

              防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

                クリーンキャップ 白 JA476C-01

                クリーンキャップ 白 JA476C-01

                  ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                  ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                    超静電IEC対応クリーンフード

                    超静電IEC対応クリーンフード

                      クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応)

                      クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応)

                        クリーンキャップ JE478C

                        クリーンキャップ JE478C

                          ネットキャップ(メッシュタイプ)

                          ネットキャップ(メッシュタイプ)

                            メーカー アズワン ガードナー アズワン アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 1,900円 2,000円 1,580円 2,200円 1,110円 3,260円 1,577円 2,748円 9,564円 4,714円 3,140円 2,204円 1,008円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ - - キャップ キャップ - - キャップ キャップ キャップ
                            仕様 つば付き つば付き つば付き つば付き - - つば付き つば付き - - つば無し つば付き つば無し
                            内容量 1枚 - 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 - - - 1枚 -

                            超制電キャップ(つば付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト