(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツバ付きフード 61-0073-/68~71

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツバ付きフード 61-0073-/68~71

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円

【特長】・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • 詳細仕様:
    後ろ調整ベルト付き
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0073-71 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0073-71

L

2個

2,320( 2,552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフード(ツバ付き)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツバ付きフード 61-0073-/68~71の型番61-0073-71のページです。
型番61-0073-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツバ付きフード 61-0073-/68~71

ツバ付きフード 61-0073-/68~71

    ガードナー ツバ付フード 421-40471/40472

    ガードナー ツバ付フード 421-40471/40472

      超制電フード

      超制電フード

        ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

        ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

          マジック付きフード PA1322

          マジック付きフード PA1322

            マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

            マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

              ESD対策フード(M〜LL)

              ESD対策フード(M〜LL)

                防塵キャップ 青 FH456B-02

                防塵キャップ 青 FH456B-02

                  クリーンキャップ 白 JB475C-01

                  クリーンキャップ 白 JB475C-01

                    ヘアーネット JZ502C

                    ヘアーネット JZ502C

                      マジック付きフード PA1203

                      マジック付きフード PA1203

                        メーカー アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 2,320円 2,499円 2,800円 9,564円 3,281円 2,500円 3,035円 1,550円 2,384円 1,158円 3,400円
                        通常出荷日 1日目   1日目   10日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ フード フード フード - フード フード フード - - - フード
                        仕様 つば付き つば付き つば無し - つば無し マスク一体型 つば無し - - - つば無し
                        詳細仕様 後ろ調整ベルト付き - 後ろ調整ベルト付き - - 後ろ調整ベルト仕様 - - - - -
                        内容量 1枚 - 1枚 - 1枚 1枚 1枚 - - - 1枚

                        ツバ付きフード 61-0073-/68~71のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-0073-69
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ

                        2,320円

                        ( 2,552円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        L

                        クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました