(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気防止手袋 AS-301/AS-302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気防止手袋 AS-301/AS-302

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
354円
税込単価
389円

【特長】・静電気防止の手袋です。・滑り止めのドット付きです。(AS-301のみ...

詳細情報を確認する

型番

61-0003-96 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ(寸法)
メーカー型番
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0003-96

61-0003-96

S
200×85mm
AS-301-S
甲/ポリエステル(導電繊維編み込み加工)、掌/綿100%
1双

5個

354( 389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止の手袋です。
・滑り止めのドット付きです。(AS-301のみ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気防止手袋 AS-301/AS-302の型番61-0003-96のページです。
型番61-0003-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気防止手袋 AS-301/AS-302

静電気防止手袋 AS-301/AS-302

    静電防止手袋

    静電防止手袋

      すべり止め付静電防止手袋

      すべり止め付静電防止手袋

        アズピュアPUクール手袋 ハイグリップタイプ 手の平コート

        アズピュアPUクール手袋 ハイグリップタイプ 手の平コート

          アズピュアロングPUコート手袋 オーバーロックタイプ

          アズピュアロングPUコート手袋 オーバーロックタイプ

            アズピュア SILVIX手袋Ⅱ

            アズピュア SILVIX手袋Ⅱ

              アズピュアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ

              アズピュアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ

                クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926

                クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926

                  クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                  クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                    トップフィット手袋CIC

                    トップフィット手袋CIC

                      トップフィット手袋 シームレス

                      トップフィット手袋 シームレス

                        静電気防止指サック

                        静電気防止指サック

                          PU手の平コート手袋

                          PU手の平コート手袋

                            メーカー アズワン カスタム カスタム アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 354円 360円 360円 2,360円 2,228円 2,330円 1,939円 12,070円 10,211円 6,123円 297円 3,670円 6,585円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目~  
                            商品タイプ 手袋 - - - - - - - - 手袋 手袋 - 手袋
                            材質 ポリウレタン・ポリエステル - - - - - - - - ナイロン ナイロン - その他
                            表面抵抗値(Ω) 108~109 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - 1袋(10双) 1双 - 1パック(10双)

                            静電気防止手袋 AS-301/AS-302のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました