(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアポリエステルワイパーII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアポリエステルワイパーII【8個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,748円 ~ 46,201円  特別価格 
税込価格
29,423円 ~ 50,821円  特別価格 

【特長】・レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 吸水性:
    ≧280ml/m2
  • 詳細材質:
    ポリエステル100%
  • 切断方法:
    レーザーカット
  • 包装形態:
    スタック包装

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(in)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4×4
1箱(600枚×8袋)

1パック

8個入り

46,201円

44,182

( 48,600円 )

1日目

9×9
1箱(150枚×8袋)

1パック

8個入り

26,748( 29,423円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
・ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアポリエステルワイパーII

アズピュアポリエステルワイパーII

    アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

    アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

      アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

      アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

        TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

        TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

          オートクレーブ対応ワイピングクロス

          オートクレーブ対応ワイピングクロス

            アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

            アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

              アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

              アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

                アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入

                アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入

                  アズワン 滅菌ベンコット(R) ワイパー ST-3

                  アズワン 滅菌ベンコット(R) ワイパー ST-3

                    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                      クリーンルームワイパー

                      クリーンルームワイパー

                        アズワン AH1003極細ワイプ

                        アズワン AH1003極細ワイプ

                          アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ

                          アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 26,748円 6,246円 4,170円 14,032円 1,422円 16,008円 11,438円 19,684円 28,782円 7,349円 8,100円 161,666円 37,706円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   10日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - その他 ポリエステル - - セルロース ポリエステル その他 ポリエステル
                            吸水性 ≧280ml/m2 - - - - - - - - - - - -
                            詳細材質 ポリエステル100% ポリエステル75%・ナイロン25% ポリエステル70%・ナイロン30% - - ポリエステル30%・レーヨン70% ポリエステル80%・ナイロン20% - - 不織布(セルロース55%・ポリエステル45%) ポリエステル長繊維100% ポリエステル、ナイロン ポリエステル100%
                            切断方法 レーザーカット レーザーカット 超音波カット - - - ヒートカット - - - - - ヒートカット

                            アズピュアポリエステルワイパーIIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました