(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
860円 ~ 950円
税込価格
946円 ~ 1,045円

【特長】・耐切創、耐摩耗性に優れています。・EN388規格で最高となる耐切創レ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • サイズ:
    LL
  • 全長(mm):
    約250
  • 色:
    黒(手首部)
  • 材質:
    超高強度PE(ポリエチレン)
  • 樹脂部材質:
    PU(ポリウレタン)
  • 仕様:
    耐切創レベル5(規格EN388)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
手の平コート有り
1双

5個

950( 1,045円 )

1日目

手の平コート無し
1双

5個

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創、耐摩耗性に優れています。
・EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。
・鋭利な物を扱う作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア 耐切創手袋

アズピュア 耐切創手袋

    カットレジストインナー 135シリーズ

    カットレジストインナー 135シリーズ

      耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

      耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

        アズツール耐切創サンディコート手袋

        アズツール耐切創サンディコート手袋

          ケミスター(R)【アズワン】

          ケミスター(R)【アズワン】

            カットレジストインナーWプラス(10双入)

            カットレジストインナーWプラス(10双入)

              耐切創手袋 カットレジスト インナー

              耐切創手袋 カットレジスト インナー

                テクノーラスチールグローブ

                テクノーラスチールグローブ

                  保護用インナー手袋

                  保護用インナー手袋

                    カットレジスト(スベリ止付)【アズワン】

                    カットレジスト(スベリ止付)【アズワン】

                      耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                      耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                        耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

                        耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

                          耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                          耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 860円 1,150円 1,470円 1,129円 1,170円 949円 885円 3,160円 18,000円 1,146円 1,378円 1,238円 1,426円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 - - 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            サイズ LL - - - - - - - - - - - L
                            全長(mm) 約250 - - - - - - - - - - - -
                            黒(手首部) - - - - - - - - - - - -
                            材質 超高強度PE(ポリエチレン) - - 生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム) - - - - - スベリ止め/シリコン樹脂ドット、編手/超高強力ポリエチレン繊維 - - -

                            アズピュア 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました