(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアワイパー AS-3R 3000枚【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,008円
税込単価
17,609円

【特長】・張りがあり、取り扱いやすいワイパーです。・TRUE-3Nに比べ吸水性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • サイズ(mm):
    250×250
  • 仕様:
    4つ折り
  • メーカー型番:
    AS-3R
  • 詳細材質:
    ポリエステル30%・レーヨン70%
  • 内容量:
    1箱(100枚×30袋)

型番

1-4256-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4256-21

1箱(100枚×30袋)

1パック

30個入り

16,008( 17,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・張りがあり、取り扱いやすいワイパーです。
・TRUE-3Nに比べ吸水性・保液性に優れています。
・溶剤にも安心して使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアワイパー AS-3R 3000枚の型番1-4256-21のページです。
型番1-4256-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

    アズピュアワイパー PURE-3

    アズピュアワイパー PURE-3

      クラレ クリーンワイパー

      クラレ クリーンワイパー

        クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

        クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

          ベータワイプ 100入

          ベータワイプ 100入

            クラレ クリーンワイパー SF-30C

            クラレ クリーンワイパー SF-30C

              ベンコット(R) スーパーCN

              ベンコット(R) スーパーCN

                クラレ クリーンワイパー LF-20C

                クラレ クリーンワイパー LF-20C

                  アズワン AH1003極細ワイプ

                  アズワン AH1003極細ワイプ

                    ミラクルワイプ 2サイズ

                    ミラクルワイプ 2サイズ

                      コットンシーガル 200×200mm

                      コットンシーガル 200×200mm

                        クラレ クリーンワイパー SF-20C

                        クラレ クリーンワイパー SF-20C

                          無塵ウエス

                          無塵ウエス

                            メーカー アズワン アズワン 三商 三商 テックスワイプ 三商 アズワン 三商 アズワン テックスワイプ アズワン 三商 ケニス
                            通常価格 16,008円 16,800円 18,711円 19,700円 8,899円 17,152円 25,400円 17,400円 161,666円 27,191円 20,280円 13,875円 11,879円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 11日目   12日目   1日目   6日目   1日目   10日目   10日目   1日目   1日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - - ワイパー ワイパー - - -
                            材質 その他 ポリエステル レーヨン - ポリプロピレン - - - その他 ナイロン - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 1000 - - - - - - 10 / 100 - - - -
                            サイズ(mm) 250×250 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 4つ折り 折り方:4つ折り - - - - - - - - - - -

                            アズピュアワイパー AS-3R 3000枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました