(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア静電安全シューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2291-27
アズピュア静電安全シューズ アズピュアセイデンアンゼンシューズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,550円
税込単価
5,005円

【特長】・軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。・耐衝撃性および耐圧迫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • メーカー型式:
    TCSS-N
  • 材質:
    アウトソール/制電配合PU(ポリウレタン)、先芯:PC(ポリカーボネート)、アッパー/人工皮革
  • 体積抵抗値(Ω):
    1.0×109未満
  • 内容量:
    1足

型番

1-2291-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2291-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2291-27

25
1足

1個

4,550( 5,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
・耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101 L級相当です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア静電安全シューズの型番1-2291-27のページです。
型番1-2291-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア静電安全シューズ

アズピュア静電安全シューズ

    アズピュア静電安全シューズ SCSS

    アズピュア静電安全シューズ SCSS

      クリーンシューズ FZ651Cシリーズ

      クリーンシューズ FZ651Cシリーズ

        クリーンシューズ 短靴

        クリーンシューズ 短靴

          先芯入り静電安全靴 短靴

          先芯入り静電安全靴 短靴

            メーカー アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン
            通常価格 4,550円 6,910円 3,800円 6,085円 12,033円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ - シューズ・ブーツ
            メーカー型式 TCSS-N SCSS FZ651C - -
            材質 アウトソール/制電配合PU(ポリウレタン)、先芯:PC(ポリカーボネート)、アッパー/人工皮革 アウトソール:制電配合PU(ポリウレタン)、先芯:PC(ポリカーボネート) PVC(塩化ビニル樹脂) - -
            体積抵抗値(Ω) 1.0×109未満 ~10⁹ - - -
            内容量 1足 1足 1足 - -

            アズピュア静電安全シューズのレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            クリーンルーム内の安全靴
            評価 3.0満足度:3.02019/01/29
            サイズ表記がかなり大き目。
            通常サイズの-1.5cmでいいと思います。安全靴で、制電のものが少なかったので購入。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            1-2291-29
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            4,550円

            ( 5,005円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            26-

            クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました