(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC-TD-7.5
テーパシャンクドリル TC-TD セッサクコウグ

テーパシャンクドリル TC-TD TC-TD-7.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・高品質で低価格。・工具材質:ハイス・加工用途:穴加工

詳細情報を確認する

型番

TC-TD-7.5 解除

Loading...

TC-TD-7.5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 工具材質:ハイス
  • 加工用途:穴加工
  • 先端角度:118°
  • 低価格

規格表

単位:mm
テーパシャンクドリル TC-TD 規格表1
テーパシャンクドリル TC-TD 規格表2

外形図

テーパシャンクドリル TC-TD 外形図

直径許容差:h8

推奨切削条件

推奨切削条件表

テーパシャンクドリル TC-TD 切削条件表

切削条件時の注意

  • 切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

テーパシャンクドリル TC-TD 適用被削材

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-TD-7.5

7.5
78
158
1

1個

3,000( 3,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質で低価格。
・工具材質:ハイス
・加工用途:穴加工

カタログ

 

Loading...

TC-TD-7.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパシャンクドリル TC-TDの型番TC-TD-7.5のページです。
型番TC-TD-7.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパシャンクドリル TC-TD

テーパシャンクドリル TC-TD

    ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラータイプ

    ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラータイプ

      TiNコートハイス鋼ドリル テーパシャンク/レギュラー

      TiNコートハイス鋼ドリル テーパシャンク/レギュラー

        テーパシャンクドリル スタブ GV120 363

        テーパシャンクドリル スタブ GV120 363

          テーパシャンクドリルTD シャンクNo.MT2~No.MT6

          テーパシャンクドリルTD シャンクNo.MT2~No.MT6

            G テーパシャンクロングドリル GLTD

            G テーパシャンクロングドリル GLTD

              ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラー

              ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラー

                ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

                ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

                  G テーパシャンクショートドリル GTS

                  G テーパシャンクショートドリル GTS

                    G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

                    G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

                      一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

                      一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

                        GTD G-テーパドリル

                        GTD G-テーパドリル

                          テーパシャンクドリル TDシリーズ

                          テーパシャンクドリル TDシリーズ

                            メーカー THE CUT ミスミ ミスミ グーリング 岡崎精工 不二越 ミスミ ミスミ 不二越 不二越 オーエスジー 三菱マテリアル 不二越
                            通常価格 3,000円 2,200円 5,570円 8,478円 5,405円 36,364円 2,050円 6,320円 6,287円 6,013円 7,830円 6,547円 3,133円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス ハイス ハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス ハイス ハイス
                            シャンクタイプ テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク テーパシャンク
                            先端角(°) 118 118 118 130 118 118 118 118 135 118 130 118 118
                            コーティング有無 - - - - - - - - - - - -

                            テーパシャンクドリル TC-TDのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            配管継手の製作
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/08
                            可もなく不可もなく(良い意味で)、問題なく使用できました。
                            迅速な納期対応をして戴き大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-TD-11.5
                            TC-TD-12.0
                            TC-TD-12.5
                            TC-TD-8.0
                            TC-TD-8.5
                            TC-TD-9.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No

                            4,095円

                            ( 4,505円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11.51051881

                            4,376円

                            ( 4,814円 )
                            1個 -

                            3日目

                            121081921

                            4,568円

                            ( 5,025円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12.51121951

                            3,120円

                            ( 3,432円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8821621

                            3,280円

                            ( 3,608円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8.5851681

                            3,430円

                            ( 3,773円 )
                            1個 -

                            3日目

                            9881721

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました