(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD (レビュー)

通常価格(税別)
320円 ~ 4,510円  特別価格 
税込価格
352円 ~ 4,961円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群。
・ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い。

強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSDのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴あけ
    評価 3.0満足度:3.02022/03/14
    急遽、必要になり注文しました。少し高価な気もしましたが、即納で助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD

強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD

    MCD コバルトドリル

    MCD コバルトドリル

      ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング

      ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング

        AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

        AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

            ハイスタフドリル TFD

            ハイスタフドリル TFD

              ネクサスドリルレギュラ形 NEXUS-GDR

              ネクサスドリルレギュラ形 NEXUS-GDR

                ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS

                ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS

                  AG-SUS ドリルショート AGSUSS

                  AG-SUS ドリルショート AGSUSS

                    VSD バイオレット ストレートドリル

                    VSD バイオレット ストレートドリル

                      G ショートドリル GSS

                      G ショートドリル GSS

                        AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                        AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                            メーカー THE CUT マーベル ミスミ 不二越 ミスミ 東洋ドリル オーエスジー オーエスジー 不二越 三菱マテリアル 不二越 不二越 ミスミ
                            通常価格 320円 1,094円 940円 2,159円 540円 2,498円 1,885円 1,209円 577円 646円 649円 616円 510円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス ハイス - 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - エンドミルシャンク ストレートシャンク - - エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            先端角(°) 130 - 118 - 135 - - - 135 - 135 135 -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。