【特長】・1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適。・小径ロール...
ステンレス・スチールなどの材質に対応
※0.01とびを標準在庫しています。
構造用鋼/炭素鋼 (SS41、S45C) | 工具鋼/プリハードン鋼 (SKD、NAK101) | 合金鋼/ステンレス鋼 (SCM、SUS304) | 熱処理鋼等 | 硬質材 | アルミ・銅合金 |
---|---|---|---|---|---|
HRC30以下 | HRC30~35 | HRC35~40 | HRC40~45 | HRC45~55 | - |
◎ | ○ | ○ | △ | × | × |
Loading...
【特長】
・1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適。
・小径ロールタップの最適下穴径決めに便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
NC-SUS-RD-0.40で型番確定
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 NC-SUS-RDの型番NC-SUS-RD-0.40のページです。
型番NC-SUS-RD-0.40に関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。メーカー側へもフィードバックの上、真摯に改善に取り組ませて頂きます。
尚、ステンレス鋼は熱伝導率が低く、切削時に発生する熱(800℃~1200℃程度)が工具刃先に集中します。
そのため工具摩耗が急速に進展し工具寿命は短く、難削材と呼ばれています。
同領域の加工においてのお勧め工具や加工技術情報について、以下に掲載させて頂きますのでご参考頂ければ幸いです。
・推奨工具:難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223004993912/
・技術情報:ステンレス加工のポイント
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp01/b0002.html?clkid=CategoryContents_3_2