(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTMS9-24-45
面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9 セッサクコウグ

通常単価(税別)
26,348円
税込単価
28,983円

【特長】・旋盤用ポジインサートの採用により、軽快な切れ味を発揮する。・各メーカ...

詳細情報を確認する

型番

MTMS9-24-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

MTMS9-24-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法 L(mm)
表側最小加工径(mm)
寸法 φDr(mm)
寸法 L1(mm)
適合インサート
止めネジ
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTMS9-24-45

114
9
23.5
80
DC□T11T30□-□□
MST-4S
MFT-15

1個

26,348( 28,983円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤用ポジインサートの採用により、軽快な切れ味を発揮する。
・各メーカーの標準ポジインサートが装着可能。
・3枚刃設計により高速加工が可能。
・各種メーカーの旋盤用インサートが装着可能ですので、チップ代が低コスト(ビスの変更は必要)。
・高剛性のボディー設計、3面拘束によるインサートの強固な保持力。
・インサートによるが、MTMS9はC7、MTMS6.5はC4.5まで最大加工可能(インサート切れ刃による)。
・インサート材種・加工条件を変えれば多種の被削材に対応できる。
・無垢の状態からエンドミルのように加工可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9の型番MTMS9-24-45のページです。
型番MTMS9-24-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9

    スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS

    スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS

      スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT

      スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT

        シート面カッター MSSC

        シート面カッター MSSC

          60°用NCスポットドリル

          60°用NCスポットドリル

            90°用NCスポットドリル/刻印カッター

            90°用NCスポットドリル/刻印カッター

              60°用刻印カッター

              60°用刻印カッター

                リャンメンカット・V

                リャンメンカット・V

                  ミニR

                  ミニR

                    スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

                    スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

                      45°用刻印カッター

                      45°用刻印カッター

                        バイテンダー 専用アーム

                        バイテンダー 専用アーム

                          面面

                          面面

                            メーカー THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT Nine9 Nine9 Nine9 富士元工業 富士元工業 THE CUT Nine9 富士元工業 富士元工業
                            通常価格 26,348円 14,740円 19,631円 31,100円 15,748円 11,552円 10,337円 18,083円 13,022円 14,740円 10,337円 13,274円 14,650円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目   4日目   3日目  
                            用途 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 穴面取り / その他 その他 モミツケ / 穴面取り モミツケ / 穴面取り その他 面取り・横走り / V溝 R面取り 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 その他 面取り・横走り 面取り・横走り
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 d(mm) 16 - - - - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 3 1 1 - - - - - - 1 - - -
                            仕様 面取り角度 45° - - - - - - - - - - - -

                            面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTMS6.5-15.5-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 L
                            (mm)
                            表側最小加工径
                            (mm)
                            寸法 φDr
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            適合インサート 止めネジ レンチ

                            26,348円

                            ( 28,983円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1136.515.5-DC□T07020□-□□MST-2.5SMFT-8

                            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました