(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTMS20-35-45-3NT
面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30 セッサクコウグ

通常単価(税別)
29,479円
税込単価
32,427円

【特長】・無垢の状態からエンドミルのように加工可能。・ランピング加工(α=3°...

詳細情報を確認する

型番

MTMS20-35-45-3NT 解除

Loading...

 
カタログを表示

MTMS20-35-45-3NT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃数(枚)
表側最小加工径(mm)
寸法 φDr(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTMS20-35-45-3NT

3
20
35

1個

29,479( 32,427円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無垢の状態からエンドミルのように加工可能。
・ランピング加工(α=3°)可能。
・各メーカーの標準ポジインサートが装着可能。
・3枚刃、4枚刃設計により高速加工が可能。
・各種メーカーの旋盤用インサートが装着可能なので、インサート代が低コスト。
・高剛性のボディー設計、3面拘束によるインサートの強固な保持力。
・インサートによるが、最大面取りC7まで加工可能(インサート切れ刃によります)。
・インサート材種・加工条件を変えれば多種の被削材に対応できる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30の型番MTMS20-35-45-3NTのページです。
型番MTMS20-35-45-3NTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30

面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30

    モミエコ

    モミエコ

      チビエコ

      チビエコ

        エコメン

        エコメン

          ミニR

          ミニR

            面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9

            面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9

              面取りカッター 2枚刃

              面取りカッター 2枚刃

                90°用NCスポットドリル/刻印カッター

                90°用NCスポットドリル/刻印カッター

                  スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

                  スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

                    バイテンダー 専用アーム

                    バイテンダー 専用アーム

                      マルチアングルミル

                      マルチアングルミル

                        表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA

                        表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA

                          面面

                          面面

                            メーカー THE CUT 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 THE CUT 富士元工業 Nine9 THE CUT 富士元工業 富士元工業 THE CUT 富士元工業
                            通常価格 29,479円 14,423円 10,091円 15,686円 13,022円 26,348円 34,384円 11,552円 14,740円 13,274円 42,862円 44,765円 14,650円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   2日目~   4日目   1日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
                            用途 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 センタリング(位置決め) / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 面取り・横走り R面取り 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 面取り・横走り モミツケ / 穴面取り 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 面取り・横走り 面取り・横走り / V溝 面取り・横走り 面取り・横走り
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - - - - - - -
                            寸法 d(mm) 32 - - - - 16 - - - - - - -
                            寸法 L(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 L1(mm) 70 - - - - - - - - - - - -

                            面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTMS30-45-45-4NT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃数
                            (枚)
                            表側最小加工径
                            (mm)
                            寸法 φDr
                            (mm)

                            34,370円

                            ( 37,807円 )
                            1個 -

                            3日目

                            43045

                            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました