(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTMS12455204-S10
スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS セッサクコウグ

通常単価(税別)
17,157円
税込単価
18,873円

【特長】・自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用・モミツケ加工が可能です・ノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • インサートは別売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MTMS12455204-S10 解除

Loading...

 
 

 

製品特長・仕様

スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS 特長
 

外形図

スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS 外形図

※インサートは別売となります。
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

動画

製品特長紹介動画

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

加工切削速度
Vc(m/min)
送り速度
fz(mm/t)
モミツケ50-1500.01-0.03
穴面取り100-3000.03-0.15
対応被削材アルミ、快削綱、炭素綱、鋳鉄
ダクタイル鋳鉄、ステンレス
Al、SS、S□□C、FC、FCD、SUS

※ステンレス鋼でのモミツケの場合は上記条件の40%

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

専用インサート

商品コードインサート材質すくい角刃先仕様対応被削材
S45CSUS304FCAluminum
alloy
MT-SD09T204-45MSCEM1サーメット10°シャープエッジ   
MA15CEM1+AlCrN 
MT-SD09T204-45ALMK10超硬 K10相当15° 
KG10MK10+TiN  
KA10MK10+AlCrN 

※インサート形状は、デジタルカタログ75ページを参照して下さい。
※インサートは1箱5ヶ入り

 
商品情報を表示

MTMS12455204-S10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
面取り刃両角(θ)(°)
大径(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
寸法 ℓ1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTMS12455204-S10

45
13
10
52
22

1個

17,157( 18,873円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用
・モミツケ加工が可能です
・ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上
・インサート交換式で、再研磨不要です

(i)ご注意

  • インサートは別売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMSの型番MTMS12455204-S10のページです。
型番MTMS12455204-S10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

    スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS

    スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS

      スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT

      スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT

        スーパー面取丸 零~ZERO~用インサート

        スーパー面取丸 零~ZERO~用インサート

          RCンドカッター

          RCンドカッター

            表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA

            表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA

              汎用面取りカッター キレメン MTMB

              汎用面取りカッター キレメン MTMB

                旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR

                旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR

                  シート面カッター MSSC

                  シート面カッター MSSC

                    45° 面取り加工用エンドミル

                    45° 面取り加工用エンドミル

                      Rスペシャル

                      Rスペシャル

                        Rカッター表R面取り

                        Rカッター表R面取り

                          90°用NCスポットドリル/コーナーラジアスカッター

                          90°用NCスポットドリル/コーナーラジアスカッター

                            メーカー THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT 富士元工業 THE CUT THE CUT 富士元工業 THE CUT イスカル 富士元工業 大昭和精機 Nine9
                            通常価格 14,740円 14,740円 19,631円 2,353円 16,479円 44,765円 11,071円 27,418円 31,100円 17,620円 46,337円 10,880円 14,317円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 カッター本体 - - インサート・ブレード - - - - カッター本体 - - - カッター本体
                            用途 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 穴面取り / その他 - R面取り 面取り・横走り 穴面取り - その他 面取り・横走り R面取り V溝 モミツケ / 穴面取り
                            最小穴面取り径(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            Rサイズ(mm) 0.4 - - - 1~3 - - - - - 0.5~5 - -
                            インサート材種 超硬 - - - - - - - その他 - - - -

                            スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTMS12455204-S10SL
                            MTMS12455204-S7
                            MTMS12455204-S7SL
                            MTMS1521205104-S10
                            MTMS1521205104-S10SL
                            MTMS1521205104-S7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            面取り刃両角(θ)
                            (°)
                            大径
                            (mm)
                            シャンクサイズ 全長
                            (mm)
                            寸法 ℓ1
                            (mm)

                            14,740円

                            ( 16,214円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4513105222

                            17,157円

                            ( 18,873円 )
                            1個 -

                            3日目

                            451375222

                            14,740円

                            ( 16,214円 )
                            1個 -

                            3日目

                            451375222

                            17,100円

                            ( 18,810円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3015.2105121

                            17,100円

                            ( 18,810円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3015.2105121

                            17,100円

                            ( 18,810円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3015.275121

                            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました