(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTMS1245110
スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS セッサクコウグ

通常単価(税別)
14,740円
税込単価
16,214円

【特長】・モミツケ加工が可能。・インサート交換式で、再研磨不要。・高剛性ボディ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 先端角100°以上とR0.4はV溝加工は推奨しません。

型番

MTMS1245110 解除

Loading...

 
カタログを表示

MTMS1245110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
大径(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 d1(mm)
寸法 L(mm)
適合インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTMS1245110

12
-
13.25
110
MT-SD09T208-45

1個

14,740( 16,214円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モミツケ加工が可能。
・インサート交換式で、再研磨不要。
・高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工。
・無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。
・ノーズR0.4は更に位置決め精度向上。

(i)ご注意

  • 先端角100°以上とR0.4はV溝加工は推奨しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー面取丸 零~ZERO~MTMSの型番MTMS1245110のページです。
型番MTMS1245110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS

スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS

    面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9

    面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 6.5/9

      60°用NCスポットドリル

      60°用NCスポットドリル

        スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT

        スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT

          リャンメンカット・V

          リャンメンカット・V

            60°用刻印カッター

            60°用刻印カッター

              シート面カッター MSSC

              シート面カッター MSSC

                90°用NCスポットドリル/刻印カッター

                90°用NCスポットドリル/刻印カッター

                  45°用刻印カッター

                  45°用刻印カッター

                    モミメンnano

                    モミメンnano

                      バイテンダー 専用アーム

                      バイテンダー 専用アーム

                        スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

                        スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS

                          旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR

                          旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR

                            メーカー THE CUT THE CUT Nine9 THE CUT 富士元工業 Nine9 THE CUT Nine9 Nine9 富士元工業 富士元工業 THE CUT 富士元工業
                            通常価格 14,740円 26,348円 15,748円 19,631円 18,083円 10,337円 31,100円 11,552円 10,337円 9,618円 13,274円 14,740円 27,418円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   1日目   3日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   3日目~   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 モミツケ / 穴面取り 穴面取り / その他 面取り・横走り / V溝 その他 その他 モミツケ / 穴面取り その他 センタリング(位置決め) / 面取り・横走り 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他 -
                            刃数(枚) 1 3 - 1 - - - - - - - 1 -
                            止めネジ MST-3S - - MST-3S - - - - - - - MST-3S -
                            レンチ MFT-9 - - MFT-9 - - - - - - - MFT-9 -

                            スーパー面取丸 零~ZERO~MTMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTMS1245110-R0.4
                            MTMS1245150-S16
                            MTMS13100130
                            MTMS145120130
                            MTMS145125130
                            MTMS148130130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大径
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 d1
                            (mm)
                            寸法 L
                            (mm)
                            適合インサート

                            17,157円

                            ( 18,873円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12-13110MT-SD09T204-45

                            17,688円

                            ( 19,457円 )
                            1個 -

                            3日目

                            122513.25150MT-SD09T208-45

                            17,688円

                            ( 19,457円 )
                            1個 -

                            3日目

                            133013.8130MT-SD09T208-45

                            17,688円

                            ( 19,457円 )
                            1個 -

                            3日目

                            14.53015.4130MT-SD09T208-45

                            17,688円

                            ( 19,457円 )
                            1個 -

                            3日目

                            14.53015.7130MT-SD09T208-45

                            17,688円

                            ( 19,457円 )
                            1個 -

                            3日目

                            14.83016130MT-SD09T208-45

                            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました