(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬6枚刃 ハイヘリクス (ザ・)カットミル IC6HXE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬6枚刃 ハイヘリクス (ザ・)カットミル IC6HXE

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,222円 ~ 9,670円  特別価格 
税込価格
4,644円 ~ 10,637円  特別価格 

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・特殊コートにより、耐摩耗性UP。...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
15
6
60

1個

4,222円

4,095

( 4,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
8
75

1個

5,965( 6,562円 )

3日目

10
25
10
80

1個

7,613( 8,374円 )

3日目

12
30
12
100

1個

9,670( 10,637円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・特殊コートにより、耐摩耗性UP。
・高硬度鋼の加工もOK。
・全サイズ6枚刃採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬6枚刃 ハイヘリクス (ザ・)カットミル IC6HXE

超硬6枚刃 ハイヘリクス (ザ・)カットミル IC6HXE

    VFMD インパクトミラクルエンドミル(M)

    VFMD インパクトミラクルエンドミル(M)

      VFSD インパクトミラクルエンドミル(S)

      VFSD インパクトミラクルエンドミル(S)

        (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

        (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

          UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

          UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

            高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

            高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・多刃・アタリ付/レギュラー

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・多刃・アタリ付/レギュラー

                アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS

                アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS

                  XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

                  XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

                    ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

                    ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

                      直刃エンドミル NSL-2

                      直刃エンドミル NSL-2

                        超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

                        超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

                          超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX

                          超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX

                            メーカー THE CUT 三菱マテリアル 三菱マテリアル THE CUT ユニオンツール THE CUT ミスミ THE CUT ミスミ 住友電工ハードメタル 日進工具 7 LEADERS 7 LEADERS
                            通常価格 4,222円 7,701円 7,690円 2,240円 5,364円 2,750円 - 4,193円 - 9,271円 6,334円 5,697円 8,012円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 - - 側面 / 溝 側面 / 溝 - 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) - - 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - - メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品

                            超硬6枚刃 ハイヘリクス (ザ・)カットミル IC6HXEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました