(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IC3HSN-4.0
超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN セッサクコウグ

通常単価(税別)
7,505円
税込単価
8,256円

【特長】・60°ネジレで超低抵抗切削を実現。・幅広い被削材に対応。・高能率加工...

詳細情報を確認する

型番

IC3HSN-4.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

IC3HSN-4.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC3HSN-4.0

4
11
6
57

1個

7,505( 8,256円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・60°ネジレで超低抵抗切削を実現。
・幅広い被削材に対応。
・高能率加工が可能です。
・仕上精度良好です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSNの型番IC3HSN-4.0のページです。
型番IC3HSN-4.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

        ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

        ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

          XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

            TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/ショートタイプ

            TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/ショートタイプ

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 6枚刃/50゜ネジレ/スタブ・ロングネックタイプ

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 6枚刃/50゜ネジレ/スタブ・ロングネックタイプ

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

                  (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

                  (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

                    TSCシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃53°ネジレ/スタブ

                    TSCシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃53°ネジレ/スタブ

                      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

                          高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

                            メーカー THE CUT ミスミ ミスミ 京セラ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT
                            通常価格 7,193円 - - 4,800円 - - 7,760円 6,050円 1,000円 5,080円 - - 2,750円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - - 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - - メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品

                            超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IC3HSN-10.0
                            IC3HSN-12.0
                            IC3HSN-3.0
                            IC3HSN-5.0
                            IC3HSN-6.0
                            IC3HSN-8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            11,776円

                            ( 12,954円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10221072

                            16,730円

                            ( 18,403円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12251283

                            7,193円

                            ( 7,912円 )
                            1個 -

                            3日目

                            38657

                            8,015円

                            ( 8,817円 )
                            1個 -

                            3日目

                            513657

                            7,855円

                            ( 8,641円 )
                            1個 -

                            3日目

                            613657

                            9,810円

                            ( 10,791円 )
                            1個 -

                            3日目

                            819863

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました