(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,000円 ~ 74,928円
税込価格
1,100円 ~ 82,421円

【特長】・ギャッシュランド・圧倒的コストパフォーマンスを実現・生材から合金鋼ま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV 製品仕様01
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV 製品仕様02
 

外形図

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV 外形図01
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します

 

■標準切削条件表(溝加工ae=1D)

被削材構造用鋼/炭素鋼
SS41/S45C(HRC30以下)
工具鋼/プリハードン鋼
SKD/NAK101(HRC30-35)
合金鋼/ステンレス鋼
SCM/SUS304(HRC35-40)
熱処理鋼等
(HRC40-45)
D回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
118,00022015,00010012,500809,80050
211,50022010,0001307,300806,00060
38,5002307,4001605,2001254,000100
46,4002405,6001804,0001603,200140
55,7003004,5002503,5002003,000180
64,2003003,7002203,0002002,500180
83,2002902,8001902,2001802,000160
102,5002802,2001902,0001801,800160
122,2002802,0001901,8001801,500160
161,8002851,6001951,4001851,000160
201,2002851,000195950185600160
30800200670140640130400120

☆D<3.0 ap<0.15D
☆D>3.0 ap<0.25D
☆熱処理鋼等加工時 ap≦0.02D ap≦0.05D

 

■標準切削条件表(側面加工ae<0.1D)

被削材構造用鋼/炭素鋼
SS41/S45C(HRC30以下)
工具鋼/プリハードン鋼
SKD/NAK101(HRC30-35)
合金鋼/ステンレス鋼
SCM/SUS304(HRC35-40)
熱処理鋼等
(HRC40-45)
D回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
118,00028015,00017012,5001309,80080
211,50030010,0002007,3001506,000100
38,5003507,4002205,2001604,000140
46,4003605,6002304,0002003,200185
55,7004304,5002803,5002503,000220
64,2004303,7002403,0002502,500210
83,2003802,8002402,2002102,000200
102,5003602,2002302,0002001,800180
122,2003602,0002301,8001901,500180
161,8003501,6002201,4001901,000180
201,2003501,000220950190600180
30800250670160640150400140

☆ap<0.15D
☆調質鋼加工時 ae<0.02D ap≦1D

 
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV 推奨切削条件07

適応被削材

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV 適応被削材06

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2.5
4
40
0~-0.02
1

1個

1,010( 1,111円 )

3日目

1.5
4
4
50
0~-0.02
1

1個

1,430( 1,573円 )

3日目

2
6
4
40
0~-0.02
1

1個

1,000( 1,100円 )

2日目

2.5
6.5
6
50
0~-0.02
1

1個

1,430( 1,573円 )

3日目

3
8
6
45
0~-0.02
1

1個

1,380( 1,518円 )

3日目

3.5
9
6
50
0~-0.02
1

1個

2,100( 2,310円 )

3日目

4
11
6
45
0~-0.03
1

1個

1,490( 1,639円 )

2日目

4.5
11
6
50
0~-0.03
1

1個

2,200( 2,420円 )

3日目

5
13
6
50
0~-0.03
1

1個

1,560( 1,716円 )

2日目

5.5
14
6
50
0~-0.03
1

1個

2,370( 2,607円 )

3日目

6
13
6
50
0~-0.03
2

1個

1,670( 1,837円 )

2日目

6.5
16
8
60
0~-0.03
1

1個

3,300( 3,630円 )

3日目

7
19
8
60
0~-0.03
1

1個

2,720( 2,992円 )

3日目

8
19
8
60
0~-0.03
2

1個

2,720( 2,992円 )

2日目

8.5
22
10
75
0~-0.03
1

1個

4,189( 4,608円 )

3日目

9
22
10
70
0~-0.03
1

1個

3,320( 3,652円 )

3日目

10
22
10
70
0~-0.03
2

1個

3,320( 3,652円 )

2日目

11
26
12
75
0~-0.03
1

1個

4,309( 4,740円 )

2日目

12
26
12
75
0~-0.03
2

1個

4,309( 4,740円 )

3日目

13
33
16
100
0~-0.03
1

1個

14,850( 16,335円 )

3日目

14
35
16
100
0~-0.03
1

1個

14,850( 16,335円 )

3日目

15
38
16
100
0~-0.03
1

1個

14,850( 16,335円 )

3日目

16
32
16
100
0~-0.03
2

1個

10,517( 11,569円 )

3日目

20
38
20
100
0~-0.03
2

1個

17,752( 19,527円 )

3日目

25
45
25
110
0~-0.03
2

1個

48,638( 53,502円 )

3日目

30
55
32
130
0~-0.03
1

1個

74,928( 82,421円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギャッシュランド
・圧倒的コストパフォーマンスを実現
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
・TiAlNコートで寿命UP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

    (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

    (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

        (ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

        (ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

                  DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC

                  DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC

                    DLCミルロングシャープコーナ2枚刃 SL2DLCSC

                    DLCミルロングシャープコーナ2枚刃 SL2DLCSC

                      VQMHV スマートミラクルエンドミル

                      VQMHV スマートミラクルエンドミル

                        オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

                        オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

                          オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

                          オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

                            メーカー THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT ミスミ 不二越 不二越 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,000円 1,000円 2,310円 1,380円 1,470円 2,530円 1,470円 2,090円 4,337円 6,380円 7,701円 6,918円 5,615円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用

                            (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSVのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            マシニングセンターで使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/25
                            サイズ違いですがリピート買いです。切れ味、刃持ち、精度ともに良い製品だと感じています。次回も購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました