(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,380円 ~ 17,744円  特別価格 
税込価格
1,518円 ~ 19,518円  特別価格 

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・生材から合金鋼までの幅広いワーク...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
8
6
45

1個

1,380( 1,518円 )

3日目

4
11
6
45

1個

1,490( 1,639円 )

2日目

5
13
6
50

1個

1,560( 1,716円 )

2日目

6
13
6
50

1個

1,670( 1,837円 )

3日目

8
19
8
60

1個

2,720( 2,992円 )

2日目

10
22
10
70

1個

3,320円

3,220

( 3,542円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
26
12
75

1個

4,309( 4,740円 )

3日目

20
38
20
100

1個

17,744( 19,518円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

    (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

    (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

                  VQMHV スマートミラクルエンドミル

                  VQMHV スマートミラクルエンドミル

                    WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                    WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                        アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309

                        アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309

                          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

                            メーカー THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT ミスミ 三菱マテリアル 東洋ドリル ミスミ グーリング ミスミ
                            通常価格 1,380円 1,000円 1,000円 2,310円 1,470円 1,470円 2,530円 2,150円 7,701円 5,900円 - 3,100円 2,090円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート - 鋼用

                            (ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました