(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IC2SLV-4.0
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV セッサクコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,480円 2,405円
税込単価
2,728円 2,646円

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現・生材から合金鋼までの幅広いワークの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IC2SLV-4.0 解除

Loading...

 
 

 

製品特長・仕様

超硬2枚刃 セミロング TiAlNコート (ザ・)カットミル IC2SLV 特長
 

外形図

Fig1
Fig2
超硬2枚刃 セミロング TiAlNコート (ザ・)カットミル IC2SLV 外形図-1
超硬2枚刃 セミロング TiAlNコート (ザ・)カットミル IC2SLV 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表 (側面加工ae<0.05D)

☆ap<2.5D
被削材構造用鋼/炭素鋼
SS41/S45C(HRC30以下)
工具鋼/プリハードン鋼
SKD/NAK101(HRC30-35)
合金鋼/ステンレス鋼
SCM/SUS304(HRC35-40)
熱処理鋼等
(HRC40-45)
D回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
33,200902,800602,000401,50050
42,4001002,100601,500501,20065
52,2001101,700701,300601,15075
61,6001101,400651,1507095070
81,2001001,050658506075070
101,00090850607505070065
1285090750607005060060
1664080560555304545055
2050080450554204536055
  • 側面加工

超硬2枚刃 セミロング TiAlNコート (ザ・)カットミル IC2SLV 推奨切削条件表

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

構造用鋼/炭素鋼
(SS41、S45C)
工具鋼/プリハードン鋼
(SKD、NAK101)
合金鋼/ステンレス鋼
(SCM、SUS304)
熱処理鋼等硬質材
HRC30以下HRC30~35HRC35~40HRC40~45HRC45~55
×
 
商品情報を表示

IC2SLV-4.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC2SLV-4.0

4
16
6
60
1

1個

2,480円

2,405

( 2,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能です
・TiAlNコートで寿命UP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLVの型番IC2SLV-4.0のページです。
型番IC2SLV-4.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

    (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

    (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

        (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

        (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

            (ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

            (ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)

                高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)

                  アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

                  アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

                    SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                    SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                      3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

                      3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

                        VQMHV スマートミラクルエンドミル

                        VQMHV スマートミラクルエンドミル

                          エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

                          エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

                            メーカー THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT 京セラ THE CUT 三興製作所 オーエスジー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,310円 1,000円 1,000円 1,470円 2,530円 1,380円 1,470円 7,740円 4,434円 8,825円 11,431円 7,701円 7,928円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   2日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用

                            (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IC2SLV-16.0
                            IC2SLV-20.0
                            IC2SLV-3.0
                            IC2SLV-5.0
                            IC2SLV-6.0
                            IC2SLV-8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            17,820円

                            ( 19,602円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1664161502

                            22,770円

                            ( 25,047円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2080201502

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3126601

                            2,640円

                            ( 2,904円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5206601

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 -

                            2日目

                            6246602

                            4,434円

                            ( 4,877円 )
                            1個 -

                            5日目

                            8328752

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました