(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,700円 ~ 27,474円  特別価格 
税込価格
1,870円 ~ 30,221円  特別価格 

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・生材から合金鋼までの幅広いワーク...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2.5
0.5
4
50

1個

1,780( 1,958円 )

2日目

2
5
1
4
60

1個

1,700( 1,870円 )

2日目

3
8
1.5
6
70

1個

1,950( 2,145円 )

3日目

4
8
2
6
70

1個

2,090円

2,027

( 2,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
3
6
90

1個

2,740( 3,014円 )

3日目

8
14
4
8
100

1個

4,175( 4,593円 )

2日目

10
18
5
10
100

1個

5,300( 5,830円 )

5日目

12
22
6
12
110

1個

6,896円

6,689

( 7,358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
30
8
16
140

1個

17,664( 19,430円 )

3日目

20
38
10
20
155

1個

27,474( 30,221円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能です。
・TiAlNコートで寿命UPしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

    DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

    DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

      VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

      VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

        VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

        VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

          VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)

          VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)

            アルミ用ボールエンドミル ALB225

            アルミ用ボールエンドミル ALB225

              MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

              MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

                高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

                高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                    NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

                    NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

                      ボールエンドミル NSB-2

                      ボールエンドミル NSB-2

                        MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                        MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                            メーカー THE CUT 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日進工具 三菱マテリアル THE CUT ミスミ 日進工具 日進工具 日進工具 ユニオンツール
                            通常価格 1,700円 10,899円 11,115円 9,685円 9,913円 3,073円 3,377円 11,430円 - 6,334円 4,934円 2,797円 2,014円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました