(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,462円 ~ 15,219円
税込価格
6,008円 ~ 16,741円

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・ノンコーティング・ピン角仕様で切...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
22
6
65

1個

5,462( 6,008円 )

3日目

4
26
6
65

1個

5,898( 6,488円 )

3日目

5
32
6
75

1個

6,335( 6,969円 )

3日目

6
32
6
75

1個

7,210( 7,931円 )

3日目

8
42
8
95

1個

8,833( 9,716円 )

3日目

10
53
10
120

1個

12,275( 13,503円 )

3日目

12
53
12
120

1個

15,219( 16,741円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視。
・ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー。
・刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL

アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL

    銅電極・アルミ・プラ用 前加工用エンドミル DHS

    銅電極・アルミ・プラ用 前加工用エンドミル DHS

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

          DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)

          DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)

            銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル DXM

            銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル DXM

              ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型

              ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

                  銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL

                  銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL

                    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 AL-2EL

                    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 AL-2EL

                      超硬センターVエンドミル KSV-2

                      超硬センターVエンドミル KSV-2

                        精度・仕上げ面重視 4FEKM

                        精度・仕上げ面重視 4FEKM

                          CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア

                          CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア

                            メーカー THE CUT 日進工具 THE CUT ミスミ 三菱マテリアル 日進工具 住友電工ハードメタル THE CUT 日進工具 株洲工具 協和精工 京セラ ユニオンツール
                            通常価格 5,462円 15,753円 2,310円 - 6,607円 7,080円 4,986円 2,530円 7,080円 1,624円 6,377円 3,280円 3,062円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 溝 - 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 - 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN)

                            アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            深堀り加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/31
                            アルミ用ロングサイズで安価なエンドミルを探していたら
                            THE CUTに行き着きました切れ味に関しては不満がありませんが
                            コーティング付きがあれば嬉しかった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました