【特長】・パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定。・切屑詰まり防止...
Loading...
【特長】
・パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定。
・切屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止。
・切屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止。
・本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GT09-14-M8で型番確定
ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐Mの型番GT09-14-M8のページです。
型番GT09-14-M8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GT11-17.5-M10 |
GT13-20-M12 |
GT17-26-M16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 座繰り径・大径 | 適用ネジ径 | 寸法 d (mm) | 刃数 (枚) | 寸法 dp (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,348円 ( 28,983円 ) | 1個 | - | 3日目 | 17.5 | M10 | 16 | 2 | 11 | |
27,463円 ( 30,209円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | M12 | 16 | 2 | 13 | |
27,463円 ( 30,209円 ) | 1個 | - | 3日目 | 26 | M16 | 20 | 2 | 17 |