(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐M

通常価格(税別)
18,258円 ~ 27,463円
税込価格
20,084円 ~ 30,209円

【特長】・パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定。・切屑詰まり防止...

詳細情報を確認する

  • 座繰り用途:
    六角穴付きボルト用(座繰りのみ)
  • シャンク仕様:
    ストレートシャンク
  • 刃材質:
    超硬
  • 加工用途:
    180°ザグリ
  • 寸法 L(mm):
    149
  • 寸法 ℓ(mm):
    44.9
  • 専用インサート:
    MT-CC 060204L
  • インサート材質:
    CEM1(サーメット)、MK10(超硬K10)、MG15(サーメット+TiN)、SG20(超微粒超硬+TiCN)
  • 切削速度(m/min):
    60~150
  • 送り速度(mm/t):
    0.02~0.08

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
座繰り径・大径
適用ネジ径
寸法 d(mm)
刃数(枚)
寸法 dp(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
M8
12
1
8

1個

18,258( 20,084円 )

3日目

17.5
M10
16
2
10

1個

26,348( 28,983円 )

3日目

20
M12
16
2
12

1個

27,463( 30,209円 )

3日目

26
M16
20
2
16

1個

27,463( 30,209円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定。
・切屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止。
・切屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止。
・本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐M

ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐M

    ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

    ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

      3Cミル(六角穴付ボルトMC用面取付座繰りカッター)

      3Cミル(六角穴付ボルトMC用面取付座繰りカッター)

        六角穴付ボルト用ロングシャンク沈めフライス

        六角穴付ボルト用ロングシャンク沈めフライス

          ロングシャンク沈めフライス

          ロングシャンク沈めフライス

            裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー

            裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー

              ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

              ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

                六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB

                六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB

                  裏ザグリカッター UKC

                  裏ザグリカッター UKC

                    ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

                    ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

                      押出ピン用沈めフライス CBO

                      押出ピン用沈めフライス CBO

                        六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                        六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                          超硬裏ザグリカッター K10 CUKC

                          超硬裏ザグリカッター K10 CUKC

                            メーカー THE CUT THE CUT フクダ精工 栄工舎 フクダ精工 カーメックス THE CUT 栄工舎 栄工舎 THE CUT 栄工舎 栄工舎 栄工舎
                            通常価格 18,258円 18,258円 10,029円 6,652円 6,804円 6,553円 3,030円 3,507円 32,640円 3,030円 7,325円 8,832円 20,843円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            座繰り用途 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用 皿ネジ用(ドリル付) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用 六角穴付きボルト用(ドリル付) 多用途 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用
                            シャンク仕様 ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク MTシャンク ストレートシャンク
                            刃材質 超硬 超硬 ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬
                            加工用途 180°ザグリ 180°ザグリ - - - - 90°ザグリ - - 180°ザグリ - - -
                            寸法 L(mm) 149 156 - - - - - - - - - - -

                            ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました