(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-NC-PSD-3X90
ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD セッサクコウグ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【特長】・ハイス(TiAlN)のポイントセットドリルに比べ…・高速加工が可能・...

詳細情報を確認する

型番

C-NC-PSD-3X90 解除

Loading...

 
 

 

製品特長・仕様

ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD 特長-1

C-NC-PSD

ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD 特長-2

C-NC-PSD-S

 

外形図

ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD 外形図

※先端フラット部 D≦10mmはD×0.1 D>10mmは1mm

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表

被削材鋼/鋳鋼鋳物ステンレス/耐熱鋼
鋳鋼フェライト系(Ni <2%)
焼鈍工具鋼(Ni <2%)
焼鈍ベアリング鋼
アルミニウム
マグネシウム
亜鉛合金
700 N/mm2以下700~1000 N/mm21000~1300 N/mm21300 N/mm2以上FC 15-FC 40
FCD42-FCD 70
切削速度
m/min
80~12060~11050~8020~5550~12050~80100~150
-適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
3~50.08~0.163~50.07~0.143~50.06~0.123~50.03~0.073~50.10~0.203~50.07~0.143~50.10~0.20
5~80.14~0.255~80.12~0.185~80.10~0.165~80.06~0.105~80.18~0.325~80.12~0.185~80.18~0.32
8~110.20~0.308~110.15~0.228~110.15~0.208~110.08~0.128~110.30~0.388~110.16~0.258~110.30~0.38
11~140.25~0.3511~140.20~0.2511~140.18~0.2511~140.10~0.1511~140.35~0.4511~140.20~0.2811~140.35~0.45

切削条件時の注意

※C-NC-PSD-Sの場合は上記条件(切削速度)の約1.2倍を目安にして下さい。(アルミニウム等には不向きです)
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

一般鋼
SS400/S45C
合金鋼
SCM/SK
合金鋼
SCM/SK
ステンレス
SUS
アルミ合金
HRC25HRC25~35HRC35~40HRC40~45 
 
商品情報を表示

C-NC-PSD-3X90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端角(°)
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MTNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-NC-PSD-3X90

90
3
6
40
3

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイス(TiAlN)のポイントセットドリルに比べ…
・高速加工が可能
・工具寿命が大幅にUP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSDの型番C-NC-PSD-3X90のページです。
型番C-NC-PSD-3X90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD

ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD

    ハイス鋼NC用スポットドリル

    ハイス鋼NC用スポットドリル

      センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°

      センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°

        センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 90°

        センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 90°

          ポインティングドリル 先端120° 鋼材用 3.175mmシャンク(TiAlNコート)

          ポインティングドリル 先端120° 鋼材用 3.175mmシャンク(TiAlNコート)

            超硬 HGセンタードリル A形 90゜

            超硬 HGセンタードリル A形 90゜

              NCポインティングドリル V-ADPF30

              NCポインティングドリル V-ADPF30

                NCスポッティングドリル 超硬 90° F723

                NCスポッティングドリル 超硬 90° F723

                  HSS SPセンターシャープ 90゜

                  HSS SPセンターシャープ 90゜

                    NCスポッティングドリル 超硬 120° F724

                    NCスポッティングドリル 超硬 120° F724

                      NCスポッティングドリル 超硬 120° 724

                      NCスポッティングドリル 超硬 120° 724

                        NCポインティングドリル V-ADPF309

                        NCポインティングドリル V-ADPF309

                          TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

                          TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

                            メーカー THE CUT ミスミ 岡部工具製作所 岡部工具製作所 サイトウ製作所(ATOM・アトム) イワタツール サイトウ製作所(ATOM・アトム) グーリング イワタツール グーリング グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) ミスミ
                            通常価格 4,200円 690円 4,610円 5,106円 5,200円 4,924円 5,200円 7,361円 1,292円 7,361円 6,340円 5,200円 750円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル - センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 一般鋼 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
                            工具材質 超硬 コバルトハイス ハイス ハイス 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 コバルトハイス
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 - - - ノンコート 鋼用 鋼用
                            片刃・両刃 片刃 片刃 両刃 両刃 片刃 片刃 片刃 片刃 - 片刃 片刃 片刃 片刃

                            ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-NC-PSD-10X120
                            C-NC-PSD-10X90
                            C-NC-PSD-3X120
                            C-NC-PSD-4X120
                            C-NC-PSD-4X90
                            C-NC-PSD-5X120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端角
                            (°)
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MTNo

                            12,240円

                            ( 13,464円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12010257010

                            11,608円

                            ( 12,769円 )
                            1個 -

                            3日目

                            9010257010

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12036403

                            4,714円

                            ( 5,185円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12048504

                            4,714円

                            ( 5,185円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9048504

                            5,103円

                            ( 5,613円 )
                            1個 -

                            3日目

                            120512505

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました