(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V
  • SALE 2025/04/30まで

V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V (レビュー)

通常価格(税別)
9,051円 ~ 80,637円  特別価格 
税込価格
9,956円 ~ 88,701円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等がこの1本で可能。
・ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群。
・超微粒子超硬にTiAlN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP。

V面丸 多機能エンドミル C-MPE-Vのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    調質鋼の加工
    評価 4.0満足度:4.02021/09/20
    刃長が他社品に比べ長く、深い溝への
    側面仕上げ&60°面取りが1本で可能となり重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

    超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

    超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

      超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

      超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

        両面取りカッター 45°DFC

        両面取りカッター 45°DFC

          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

            超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

            超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

              超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

              超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

                超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

                超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

                  超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

                  超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

                      超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                      超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

                        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                            メーカー THE CUT マコトロイ工業 マコトロイ工業 THE CUT マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業
                            通常価格 9,051円 14,726円 14,726円 20,790円 13,600円 13,600円 13,600円 14,500円 14,500円 14,500円 10,100円 9,255円 10,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            カウンターシンク × - - - × × × × × × × × ×
                            外周刃有無 - - -
                            工具材種 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング TiAlN - - - TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN ノンコート ノンコート ノンコート
                            ネジレ角(°) 40 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。