【特長】・被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。・1本のツールで表裏の面...
加工例
被削材 | 軽合金 | 鋳物 | 炭素鋼 |
---|---|---|---|
切削速度(m/min) | 30~50 | 25~40 | 15~30 |
送り速度(mm/rev) | 0.05~0.1 | 0.05~0.08 | 0.02~0.05 |
※切削油をご使用下さい。
※炭素鋼等は下穴が必要です。
※コンターリング加工の場合は、条件を下げてご使用下さい。
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
構造用鋼/炭素鋼 SS41、S45C | 工具鋼/プリハードン鋼 (SKD、NAK101) | 合金鋼/ステンレス鋼 (SCM、SUS304) | 熱処理鋼等 | 硬質材 |
---|---|---|---|---|
HRC30以下 | HRC30~35 | HRC35~40 | HRC40~45 | HRC45~55 |
◎ | ○ | ○ | △ | × |
Loading...
【特長】
・被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。
・1本のツールで表裏の面取り加工ができます。
・超硬微粒子超硬にTiAlNコーティングを施し寿命UP。
C-BMC-V-4.2で型番確定
面取りカッター 超硬 裏面丸(標準タイプ)C-BMC-Vの型番C-BMC-V-4.2のページです。
型番C-BMC-V-4.2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-BMC-V-2.8 |
C-BMC-V-3.0 |
C-BMC-V-3.3 |
C-BMC-V-5.0 |
C-BMC-V-6.0 |
C-BMC-V-6.8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 大径(D) (mm) | シャンクサイズ | 全長 (mm) | 寸法 ℓ (mm) | 寸法 ℓ1 (mm) | 寸法 d1 (mm) | 裏側最大C面取り量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,354円 ( 19,089円 ) | 1個 | - | 3日目 | 2.8 | 3 | 50 | 15 | 1 | 1.5 | 0.4 | |
17,354円 ( 19,089円 ) | 1個 | - | 3日目 | 3 | 3 | 50 | 15 | 1 | 1.5 | 0.5 | |
17,354円 ( 19,089円 ) | 1個 | - | 3日目 | 3.3 | 4 | 60 | 15 | 1 | 1.8 | 0.5 | |
18,404円 ( 20,244円 ) | 1個 | - | 3日目 | 5 | 5 | 70 | 20 | 2 | 3 | 0.7 | |
20,653円 ( 22,718円 ) | 1個 | - | 3日目 | 6 | 6 | 80 | 25 | 2 | 4 | 0.8 | |
23,471円 ( 25,818円 ) | 1個 | - | 3日目 | 6.8 | 8 | 80 | 30 | 3 | 4.4 | 1.0 |