(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V (レビュー)

通常価格(税別)
3,030円 ~ 10,663円
税込価格
3,333円 ~ 11,729円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・穴明けとザグリが一度で加工が可能。
・TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP。

ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-Vのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作品の組み立て穴加工
    評価 4.0満足度:4.02020/07/07
    M8ボルト用のざぐり穴加工を楽にできるドリルを探していたためこれにした。
    値段が安いので仕方ないが、貫通穴の深さのバリエーションがもっとあれば非常に良いと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ザグリ穴に
    評価 4.0満足度:4.02019/03/07
    通常はドリルとエンドミルで加工しますが、加工数が多い品物でしたのでこちらを使用しました。耐久性は普通ですが、合格点は出せると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    M6キャップボルト用の穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02018/11/27
    たいした設備が無いものですから、六角穴付きのキャップボルトを埋めるためには、以前までフライス盤で座繰り加工をしていました。とはいえ、座繰り以外でフライス盤に固定する必要性が無い部品では、わざわざ固定するのが面倒でした。このドリルを用いると、座繰りも加工できるので、よいです。ドリルの回転速度は注意して使わないと危ないかもしれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

    ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

    ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

      ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス

      ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス

        沈めフライス(ストレートシャンク) CBS

        沈めフライス(ストレートシャンク) CBS

          六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

          六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

            ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)

            ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)

              バーディーカット

              バーディーカット

                イーグルカット

                イーグルカット

                  沈めフライス(六角穴付ボルト用)

                  沈めフライス(六角穴付ボルト用)

                    ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

                    ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

                      ロングシャンク沈めフライス

                      ロングシャンク沈めフライス

                        超硬沈めフライス

                        超硬沈めフライス

                          座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS

                          座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS

                            メーカー THE CUT THE CUT フクダ精工 岡崎精工 栄工舎 フクダ精工 富士元工業 富士元工業 フクダ精工 THE CUT フクダ精工 栄工舎 オーエスジー
                            通常価格 3,030円 3,030円 3,673円 7,408円 8,832円 2,927円 13,319円 12,782円 3,456円 18,258円 6,804円 8,640円 24,154円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            座繰り用途 六角穴付きボルト用(ドリル付) 皿ネジ用(ドリル付) 皿ネジ用(ドリル付) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(ドリル付) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 多用途
                            シャンク仕様 ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク MTシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            刃材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 超硬 ハイス 超硬 ハイス 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼:◎、合金鋼:○、鋳鉄:△、ステンレス:△、アルミ合金:○ 一般鋼:◎、合金鋼:○、鋳鉄:△、ステンレス:△、アルミ合金:○ - - - - - - - - - - -
                            加工用途 180°ザグリ 90°ザグリ - - - - - - - 180°ザグリ - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。