(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,865円
税込単価
3,152円

【特長】・最高使用圧力:0.7MPa・対象流体:空気・常用圧力:0.1~0.6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品:
    本体のみ
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • 長さ(mm):
    170
  • 高さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    110
  • パッケージ 縦(mm):
    250
  • パッケージ 横(mm):
    120
  • パッケージ 高さ(mm):
    30
  • 常用圧力(Mpa):
    0.1~0.6
  • 接続ネジ:
    接続ネジ(本体/カップリング):G1/8(PF1/8管用平行ネジ)、接続ネジ(本体/プラグ):G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
  • JANコード:
    4904781075089
  • 重量(g):
    200
  • パッケージ重量(g):
    240
  • 仕様:
    クイックタッチ仕様:工具不要で、接続がスムーズ
  • 適応流体:
    空気
  • 材質:
    エア-ダスタ-ガン本体:アルミダイキャスト
  • カップリング(ツータッチソケット):
    20型ソケットG1/8

型番

GTBG-21 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ最高使用圧力本体・セット品
GTBG-21エアガン(吸引・噴射タイプ)0.7Mpa本体のみ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTBG-21

1個

2,865( 3,152円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力:0.7MPa・対象流体:空気・常用圧力:0.1~0.6MPa・接続ネジ(本体/カップリング):G1/8(PF1/8管用平行ネジ)・接続ネジ(本体/プラグ):G1/4(PF1/4管用平行ネジ)・カップリング(ツータッチソケット):20型ソケットG1/8・仕様:クイックタッチ仕様・クイックタッチ仕様:工具不要で、接続がスムーズ。
【用途】
・カップリング式エアーダスターガンノズルセット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カップリング式エアーダスターガン GTBG-21の型番GTBG-21のページです。
型番GTBG-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

    エアーガン

    エアーガン

      エアーガン用ノーズ

      エアーガン用ノーズ

        エアブラストガン オプション

        エアブラストガン オプション

          エアガンパーツ

          エアガンパーツ

            常圧 ブロワーバキュームガン

            常圧 ブロワーバキュームガン

              エアーガン用プラグ TAGP-01

              エアーガン用プラグ TAGP-01

                ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                  ベンチユリノーズ

                  ベンチユリノーズ

                    エアガン ダストバックAセット

                    エアガン ダストバックAセット

                      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                      ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                        エアーガン(ロングタイプ)

                        エアーガン(ロングタイプ)

                          エアガンセット(深穴タイプ)

                          エアガンセット(深穴タイプ)

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) シグネット TONE トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 TONE ヤマト TONE トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) TONE トラスコ中山
                            通常価格 2,865円 1,793円 1,210円 540円 2,500円 6,951円 325円 2,100円 1,445円 3,675円 6,900円 6,838円 26,568円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 - その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(深穴・設置タイプ)
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ - - - セット品 - - - - - 本体のみ セット品
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 - - - 1 - - - - 1 1.6 0.6
                            長さ(mm) 170 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -

                            カップリング式エアーダスターガン GTBG-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました