(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナレンチセット X23421

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパナレンチセット X23421

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,572円
税込単価
1,729円

【特長】6丁組の両口スパナセットです。収納ホルダーが付いており収納に便利です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口スパナ
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 長さ(mm):
    190
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    49
  • パッケージ 縦(mm):
    200
  • パッケージ 横(mm):
    55
  • パッケージ 高さ(mm):
    45
  • セット点数(丁組):
    6
  • セット内容:
    8×9ミリ、10×12ミリ、12×14ミリ、14×17ミリ、17×19ミリ、21×23ミリ
  • JANコード:
    4904781377114
  • パッケージ重量(g):
    458
  • 材質:
    本体:クロ-ムバナジュ-ム鋼
  • 付属品:
    収納ホルダー

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを必ずお使いください。ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。本体に傷等の損傷がみられる場合は、使用をお控えください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。パイプ等を継ぎ足したり、足で力を加える等の無理な使用はしないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X23421

1個

1,572( 1,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
6丁組の両口スパナセットです。
収納ホルダーが付いており収納に便利です。
【用途】
ボルトやナットの締付け、緩める作業に最適です。

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを必ずお使いください。ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。本体に傷等の損傷がみられる場合は、使用をお控えください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。パイプ等を継ぎ足したり、足で力を加える等の無理な使用はしないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパナレンチセット X23421の型番X23421のページです。
型番X23421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナレンチセット X23421

スパナレンチセット X23421

    トップ工業 6丁組スパナ(インチ)

    トップ工業 6丁組スパナ(インチ)

      ASH ライツールコンビネーションスパナ

      ASH ライツールコンビネーションスパナ

        ロングメガネレンチセット

        ロングメガネレンチセット

          両口スパナセット インチ

          両口スパナセット インチ

            コンビネーションレンチセット CW-6000

            コンビネーションレンチセット CW-6000

              メガネレンチセット ミリ 6本組 No.300

              メガネレンチセット ミリ 6本組 No.300

                6丁組スパナ(ISO)

                6丁組スパナ(ISO)

                  スパナセット DSB600P

                  スパナセット DSB600P

                    ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

                    ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

                      Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm

                      Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm

                        6丁組スパナ(ミリ) L-6000

                        6丁組スパナ(ミリ) L-6000

                          6丁組スパナ(インチ) L-6000

                          6丁組スパナ(インチ) L-6000

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) トップ工業 旭金属工業 E-Value E-Value トップ工業 M&M トップ工業 TONE トップ工業 WERA トップ工業 トップ工業
                            通常価格 1,572円 4,578円 1,256円 2,875円 2,253円 8,181円 3,252円 5,657円 8,115円 12,266円 8,406円 5,159円 4,532円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 両口スパナ 両口スパナ - 両口めがね 両口スパナ コンビネーション 両口めがね 両口スパナ 両口スパナ 片口めがね - 両口スパナ 両口スパナ
                            単品・セット区分 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 - セット品 セット品
                            長さ(mm) 190 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 45 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 49 - - - - - - - - - - - -

                            スパナレンチセット X23421のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました