(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール盤バイス GTBV

ボール盤バイス GTBV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,021円 ~ 3,583円
税込価格
3,323円 ~ 3,941円

【仕様】・対象物の仮止めに。・開閉ねじ収納タイプ,固定穴:4か所

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 高さ(mm):
    55
  • パッケージ 高さ(mm):
    57
  • 仕様:
    開閉ねじ収納タイプ,固定穴:4か所

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ口幅
GTBV-2.5本体65mm
GTBV-3本体80mm
GTBV-4本体100mm

型番リスト

型番
口幅(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
パッケージ 縦(mm)
パッケージ 横(mm)
開口長(mm)
JANコード
重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
160
135
170
145
50
4904781376988
1368
1424

1個

3,435( 3,779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
185
140
193
145
75
4904781376995
1682
1732

1個

3,021( 3,323円 )

3日目

100
210
165
220
170
95
4904781377008
2380
2440

1個

3,583( 3,941円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・対象物の仮止めに。
・開閉ねじ収納タイプ,固定穴:4か所

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール盤バイス GTBV

ボール盤バイス GTBV

    ボール盤バイス DPV-75・DPV-100

    ボール盤バイス DPV-75・DPV-100

      クランプマスターバイスセンターバー

      クランプマスターバイスセンターバー

        クランプマスターバイスガイドバー

        クランプマスターバイスガイドバー

          クランプマスターバイスPAスプリング

          クランプマスターバイスPAスプリング

            クランプマスターバイスアジャストボルト

            クランプマスターバイスアジャストボルト

              クランプマスターバイスクランク

              クランプマスターバイスクランク

                クランプマスターバイススプリング

                クランプマスターバイススプリング

                  精密小型ボール盤バイス用スピンドル

                  精密小型ボール盤バイス用スピンドル

                    クランプマスターバイスハンドル

                    クランプマスターバイスハンドル

                      クランプマスターバイス止め板

                      クランプマスターバイス止め板

                        ボール盤バイスPV用ハンドル

                        ボール盤バイスPV用ハンドル

                          ユニレバーアクションバイス

                          ユニレバーアクションバイス

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ トラスコ中山 ナベヤ
                            通常価格 3,021円 5,070円 4,450円 3,760円 2,300円 4,440円 6,400円 3,480円 3,178円 1,740円 480円 1,391円 68,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体
                            高さ(mm) 55 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ 高さ(mm) 57 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 開閉ねじ収納タイプ,固定穴:4か所 - - - - - - - - - - - -

                            ボール盤バイス GTBVのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ボール盤加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/07
                            価格が安いのが購入の決め手でした、社内のボール盤の加工時に使用していますが、クランプ部のガタつきが多く、底面とクランプした加工部品との
                            平行度に疑問が残ります。日曜大工に使う分には良いと思いますが、
                            精度の必要な加工には?です。弊社では簡単な穴開け用に使用しています。価格の高いしっかりした物の購入を検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査具の固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/12
                            簡易的な固定用の道具として使用するには十分です。
                            納期も早い為、利用したい時に即納で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました