(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 ローラースタンド GTRS-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台 ローラースタンド GTRS-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,628円
税込単価
3,991円

【特長】・長尺木材の切断、加工作業時の安定台に。・回転ローラーでスムーズに送材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 本体/オプション:
    本体
  • 耐荷重(kg):
    約30(測定値です。保証値ではありません。)
  • パッケージ 縦:
    755
  • パッケージ 横:
    445
  • パッケージ 高さ:
    65
  • 使用時製品寸法:
    約 幅430×奥行500×高さ690から1080mm
  • JANコード:
    4904781076963
  • 重量(kg):
    4
  • パッケージ重量(g):
    4800

型番

GTRS-200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTRS-200

4個

3,628( 3,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺木材の切断、加工作業時の安定台に。
・回転ローラーでスムーズに送材できます。
・約690mmから1080mmまで高さ調節ができます。
・完成品の為、組み立てなどの必要がありません。
【用途】
・木材の切断、送材、加工作業時の安定台として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台 ローラースタンド GTRS-200の型番GTRS-200のページです。
型番GTRS-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 ローラースタンド GTRS-200

作業台 ローラースタンド GTRS-200

    ローラースタンド

    ローラースタンド

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

        折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

        折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

          折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

          折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

            折りたたみ式小型作業台

            折りたたみ式小型作業台

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                UFL型折畳型作業台

                UFL型折畳型作業台

                  作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                  作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                    軽量作業台 WB-007

                    軽量作業台 WB-007

                      サポートローラー WRS

                      サポートローラー WRS

                        ワークベンチ PWB600

                        ワークベンチ PWB600

                          B/D ソーホース(1セット)

                          B/D ソーホース(1セット)

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) アステージ 山金工業 アルインコ エスコ サカエ 山金工業 トラスコ中山 アルインコ アステージ アステージ ボッシュ BLACK AND DECKER
                            通常価格 3,628円 7,141円 25,026円 105,418円 51,130円 39,694円 38,506円 28,057円 108,660円 3,490円 4,600円 27,990円 9,460円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ その他作業台 その他作業台 折りたたみ式作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 折りたたみ式作業台 -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 -
                            耐荷重(kg) 約30(測定値です。保証値ではありません。) - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ 縦 755 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ 横 445 - - - - - - - - - - - -

                            作業台 ローラースタンド GTRS-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました