(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クイックバークランプ GTQC
  • 数量スライド割引

クイックバークランプ GTQC (レビュー)

通常価格(税別)
550円 ~ 2,206円
税込価格
605円 ~ 2,427円
通常出荷日
3日目
ワンタッチで開口長が変更可能なクランプ。
【特長】
・ラインナップは100mm、150mm、300mm、450mm、600mm。
・ワンタッチ式。
【用途】
・対象物の仮止めに最適。

クイックバークランプ GTQCのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    さまざまな物の固定に
    評価 5.0満足度:5.02023/06/03
    作業時の対象物湖底に利用。
    軽いつくりのぶん、すごく強力な固定はできませんが、ハンドルを握るだけで固定され使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックバークランプ GTQC

クイックバークランプ GTQC

    クイックバークランプ ERCシリーズ

    クイックバークランプ ERCシリーズ

      GT 鍛造クランプ

      GT 鍛造クランプ

        クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

        クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

          クイックバークランプ TR-QBC

          クイックバークランプ TR-QBC

            L型クランプ GTLC-600

            L型クランプ GTLC-600

              クイックレバークランプ

              クイックレバークランプ

                シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

                シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

                  シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

                  シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

                    ワンタッチパワークランプ

                    ワンタッチパワークランプ

                      ラチェットバークランプ

                      ラチェットバークランプ

                        GC アルミコーナークランプ

                        GC アルミコーナークランプ

                          GT パワークランプ

                          GT パワークランプ

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) E-Value ウィザ(旧:グレートツール) TAKAGI TRAD ウィザ(旧:グレートツール) ムラテックKDS トラスコ中山 トラスコ中山 バクマ工業 KAKURI(角利産業) アークランド グリーンクロス ウィザ(旧:グレートツール)
                            通常価格 550円 460円 2,448円 487円 490円 5,630円 3,930円 2,300円 1,240円 1,953円 2,237円 1,541円 190円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体
                            形態 バークランプ - - - バークランプ Lクランプ/Fクランプ バークランプ - - Lクランプ/Fクランプ バークランプ - -
                            パッケージ 高さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ワンタッチ式 - 増し締め可能な六角ハンドル - - 加え部ゴム付 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。