(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型クランプ GTLC-600

L型クランプ GTLC-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,630円
税込単価
6,193円

【特長】・握りやすいドライバー型ハンドルで締め付けが容易です。・接着・木工作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • パッケージ 横(mm):
    135
  • アゴの深さ(mm):
    80
  • 材質:
    本体:炭素鋼(S45C),グリップ:TPR(サーモプラスチックラバー)
  • 仕様:
    加え部ゴム付

型番

GTLC-600 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

GT L型クランプ:関連画像

型番リスト

型番
パッケージ 縦(mm)
パッケージ 高さ(mm)
有効寸法(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GTLC-600

GTLC-600

710
45
600
4904781374939
968

1個

5,630( 6,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいドライバー型ハンドルで締め付けが容易です。
・接着・木工作業の仮止めなどにご使用下さい。
・予備分の保護キャップが1組付いています。
・ラインナップ(有効寸法mm):100、150、200、250、300、600、900、1200。
・アゴの深さ:80mm。
・仕様:加え部ゴム付。
・ゴム:対象物を傷つけにくい。
・形状:L型。
【用途】
・対象物の仮止めに。

GTLC-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ GTLC-600の型番GTLC-600のページです。
型番GTLC-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ GTLC-600

L型クランプ GTLC-600

    C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

    C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

      GT パワークランプ

      GT パワークランプ

        GT 鍛造クランプ

        GT 鍛造クランプ

          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

            クイックレバークランプ

            クイックレバークランプ

              ワンタッチパワークランプ

              ワンタッチパワークランプ

                シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                  クイックバークランプ GTQC

                  クイックバークランプ GTQC

                    クイックバークランプ TR-QBC

                    クイックバークランプ TR-QBC

                      L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                      L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                        L型クランプ GLシリーズ

                        L型クランプ GLシリーズ

                          SOUTHERN CROSS シャコ万力

                          SOUTHERN CROSS シャコ万力

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) TAKAGI ムラテックKDS バクマ工業 ロブテックス ウィザ(旧:グレートツール) TRAD ロブテックス GISUKE パオック
                            通常価格 5,630円 580円 190円 2,448円 487円 3,930円 1,953円 1,880円 550円 490円 4,030円 1,886円 3,717円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) - - - バークランプ Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) バークランプ バークランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万)
                            パッケージ 横(mm) 135 - - - - - - - - - - - -
                            アゴの深さ(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:炭素鋼(S45C),グリップ:TPR(サーモプラスチックラバー) - - カ-ボンスチ-ル - - - - - - - - -

                            L型クランプ GTLC-600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました