(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,556円
税込単価
21,512円

【特長】・空気取り出し口にはワンタッチカプラが装備されて、エアーホース・エアー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.7
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 騒音値(dB):
    95
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 長さ(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    200
  • 幅(mm):
    400
  • 消費電力(W):
    250
  • 再起動圧力(MPa):
    約0.48
  • サーキッドブレーカー(A):
    4
  • カプラサイズ:
    1/4
  • タンク容量(L):
    8
  • コード長(m):
    約1.8
  • 定格時間(分):
    約20
  • JANコード:
    4904781388585
  • 質量(g):
    8000
  • 材質:
    本体:スチール

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

GT コンプレッサー:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-0308

1個

19,556( 21,512円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気取り出し口にはワンタッチカプラが装備されて、エアーホース・エアー工具の取り付けが楽に行えます。
・レギュレーター(圧力調整器)によって使用時の空気圧を0~0.78MPa(8kgf/cm2)の範囲で調整可能です。
・オイルレスなので、面倒なオイルの注入の必要がなく、オイル漏れの心配もなく、吐出エアにオイルが混じりません。
【用途】
・エアーブラシ、エアーダスター、空気入れ等に。

OF-0308で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308の型番OF-0308のページです。
型番OF-0308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

    エアコンプレッサ SR-251

    エアコンプレッサ SR-251

      MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

      MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

        エアコンプレッサ SR-102

        エアコンプレッサ SR-102

          コンプレッサー リニコン LC410

          コンプレッサー リニコン LC410

            エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

            エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

              携帯用サブエアータンク

              携帯用サブエアータンク

                エアコンプレッサ SR-045

                エアコンプレッサ SR-045

                  エアーコンプレッサー AB20-30

                  エアーコンプレッサー AB20-30

                    オイルフリーコンプレッサ エルフ

                    オイルフリーコンプレッサ エルフ

                      一般圧タフリール A-49236

                      一般圧タフリール A-49236

                        MAX エアタンク(常圧接続)

                        MAX エアタンク(常圧接続)

                          オイルフリーコンプレッサ

                          オイルフリーコンプレッサ

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 マックス(文具) SK-11 東京硝子器械 和コーポレーション SK-11 SK-11 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) マキタ マックス(文具) SK-11
                            通常価格 19,556円 58,945円 44,807円 38,623円 51,309円 241,994円 15,324円 27,315円 55,664円 36,334円 30,124円 35,380円 34,207円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   5日目   5日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 - 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 0.7 0.8 / 1 - 0.6 / 0.8 0.1 0.98(10kg/㎠f) 1 0.6 / 0.8 1 0.6 / 0.8 - - 0.6 / 0.8
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 - - - ~10未満 100~200未満 - - - 10~100未満 - - -
                            騒音値(dB) 95 - - - - - - 67/68 - - - - -

                            オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました