(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸上式エアークリーナー CPN-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸上式エアークリーナー CPN-005

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,722円
税込単価
2,994円

【特長】・工具不要で接続簡単!クイックタッチ仕様。・車のフロントガラス、ホイー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • ノズル長さ(mm):
    250
  • 長さ(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    15
  • 幅(mm):
    120
  • パッケージ 縦(mm):
    360
  • パッケージ 横(mm):
    120
  • パッケージ 高さ(mm):
    30
  • JANコード:
    4904781075133
  • 重量(g):
    166
  • パッケージ重量(g):
    184
  • 材質:
    ノズル/プラグ:スチ-ル 
  • 仕様:
    クイックタッチ仕様:工具不要で、接続がスムーズ
  • 対象流体:
    空気
  • セット内容:
    250mmロングノズル、全長約2000mm吸上ホース

型番

CPN-005 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ最高使用圧力ノズル長さ
CPN-005エアダスターノズル0.7Mpa250mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPN-005

1個

2,722( 2,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で接続簡単!クイックタッチ仕様。
・車のフロントガラス、ホイールの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。
・ダスターガンがエアークリーナーに早代わり水を吸い上げ強力噴射。
【用途】
・カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸上式エアークリーナー CPN-005の型番CPN-005のページです。
型番CPN-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸上式エアークリーナー CPN-005

吸上式エアークリーナー CPN-005

    エアーノズル

    エアーノズル

      アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

      アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

        GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

        GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

          ダスターノズル

          ダスターノズル

            GC エアーダスター用フレキシブルノズル

            GC エアーダスター用フレキシブルノズル

              GC エアーストッパー

              GC エアーストッパー

                GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

                GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

                  エアダスター用曲がりノズル

                  エアダスター用曲がりノズル

                    GC ボール式 エアーコック

                    GC ボール式 エアーコック

                      高圧用エアーダスター

                      高圧用エアーダスター

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                          GC エアーダスター用 スタンダードノズル

                          GC エアーダスター用 スタンダードノズル

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 アークランド グリーンクロス UNITED アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 アークランド グリーンクロス UNITED トラスコ中山 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 2,722円 995円 1,736円 4,074円 474円 2,112円 540円 1,030円 810円 1,655円 1,440円 4,019円 637円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル - エンジンクリーナー エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 - 0.7 3.0 1 - 1 - - - 1 1
                            ノズル長さ(mm) 250 - - - - - - - 145 - - 25 -
                            長さ(mm) 280 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 15 - - - - - - - - - - - -

                            吸上式エアークリーナー CPN-005のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました